意法半导体(ST)推出新款高温硅功率开关,可大幅提升摩托车和工业应用的可靠性
中国 / 07 Oct 2015意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的新款高温可控硅整流器(SCR, Silicon-Controlled Rectifier),可协助电压稳压器、开关式电源涌流限流器(inrush current limiter)、电机控制电路及工业固态继电器(SSR, Solid-state relay)厂商提升产品质量及可靠性或采用尺寸更小的散热器以降低产品成本。
意法半导体高温可控硅整流器目标应用锁定各类工业应用及两轮/三轮摩托车,特别适用于对低成本且高可靠性有要求的摩托车稳压器。
新产品的最高工作结温达到150°C,通态RMS电流额定值为12A、16A、20A,能够精确控制栅极触发电流(gate triggering current),不仅提升了客户组装线的生产效率,也相应提高最终产品的可靠性。
其它重要技术特性包括:
- 高抗噪性能(dV/d达到1000V/μs);
- 600V阻断电压(blocking voltage);
- 高导通电流上升速率(dI/dt = 100 A/μs);
- ECOPACK®2封装技术符合安全法规,认证过程更快捷;
- 符合UL认证标准E81734;
- 提供各种隔离型(insulated)及非隔离型(non-insulated)封装,隔离型封装可耐受高达2000 VRMS的电压;
多款12A、16A、20A的产品采用TO-220AB和TO-220FPAB封装(12A的产品还采用D²PAK封装),现已开始量产。
欲了解更多详情,请访问www.st.com/hi-tempthyristors-nb
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供创新先进的产品及解决方案,为人们带来更智能且具有更高能效的电子产品,提升日常生活的便利性。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。意法半导体主张智能科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2014年净收入74.0亿美元,在全球各地拥有10万客户。详情请浏览意法半导体网站www.st.com。