22 Oct 2015 | 中国

意法半导体(ST)发布功能丰富的开发生态系统,并宣布预置DSI控制器的先进STM32微控制器已投入量产

中国 / 22 Oct 2015

意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布功能丰富的开发生态系统(包括电路板和软件支持),而全球首款集成MIPI-DSI1控制器的高性能微控制器STM32F469 / 479已开始量产。

STM32F469/479拥有业内最高的ARM® Cortex®-M4处理器性能,在180MHz主频下进行CoreMark测试更取得了608分的优异成绩,内置最高2MB的双区(dual-bank)闪存和384KB的随机存取存储器(RAM),可支持最先进的物联网(IoT)和穿戴式应用。作为世界首款集成先进MIPI-DSI控制器的微控制器,结合意法半导体独有的Chrom-ART Accelerator™自适应实时加速技术,该产品线能够让日用电子产品具有如智能手机一样的图形用户界面。新产品还集成了灵活存储控制器(FMC, Flexible Memory Controller)、四线Quad-SPI串行双区闪存和更多的通信周边外设,包括以太网媒体访问控制(MAC, Media Access Controller)、SDMMC界面、USB和摄像头接口,将可协助设备厂商设计出功能更丰富的消费电子产品、工业控制以及医疗仪器。

功能丰富的开发生态系统有助于设计人员挖掘有新款微控制器的全部功能。除高端评估板外,增设加密功能的STM32469I-EVALSTM32479I-EVAL,以及支持ARM mbed的STM32F469I-DISCO探索套件均配备了WVGA MIPI-DSI彩色触控屏幕,让设计人员轻松使用这项先进、高效的串行显示器接口技术(serial display-interface technology)。所有板子均配备嵌入式演示软件(demonstration software),为用户展示微控制器的功能及配合高分辨显示器取得的先进的图形处理性能。

探索套件的强大功能包括16MB QSPI闪存和16MB SDRAM存储器扩展插槽、USB全速OTG排针、音频编解码器(audio codec)、音频线路输出(audio line-out)、microSD插槽,以及三个板载MEMS麦克风,帮助开发人员探索如何聚焦声学波束(beam forming)并降噪。此外,板上还有可连接微控制器全部I/O端口的排针,板载Arduino接口则能够让开发人员扩展板子的功能,从现有的各种STM32 Nucleo扩展板和其它Arduino Shield扩展板中选择适合的解决方案,轻松开发最先进的嵌入式应用。

STM32 Cube嵌入式软件包提供外设驱动程序、软件库、协议栈以及大量的范例,从而简化并加快应用开发速度。配套软件工具STM32CubeMX可简化微控制器的配置和初始化,确保开发入门简单容易。各种先进的图形固件库利用STM32F469 / 479集成的图形加速功能,帮助开发人员开发先进的图形用户界面(包括用户界面HMI)。现有大量的集成开发环境(IDE, Integrated Development Environments)可支持STM32F469 / 479产品线,其中包括IAR EWARM,Keil MDK-ARM和新款可免费使用的AC6 System workbench for STM32。

欲了解更多详情,请浏览:www.st.com/stm32f469-pr

关于意法半导体

意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供创新先进的产品及解决方案,为人们带来更智能且具有更高能效的电子产品,提升日常生活的便利性。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。意法半导体主张智能科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2014年净收入74.0亿美元,在全球各地拥有10万客户。详情请浏览意法半导体网站www.st.com

MIPI-DSI:移动工业处理器接口(MIPI, Mobile Industry Processor Interface)联盟制定的显示器串行接口(DSI, Display Serial Interface)技术规范。