03 Dec 2015 | 中国

意法半导体(ST)STM32 F4系列中最小的微控制器产品已投入量产,同时推出简易上手的开发套件

中国 / 03 Dec 2015

意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布旗下STM32F4系列的STM32F410基本型微控制器已投入量产,配备新的开发板NUCLEO-F410RB,实现尺寸更小、功耗及成本更低的高性能STM32 F4系列入门级产品。

STM32F410搭载ARM® Cortex®-M4F处理器内核,在100MHz时,运算速度可达125 DMIPS,并在EEMBC® CoreMark®测试中取得339分的优异成绩。具有功耗敏感(Power-conscious)的STM32 Dynamic Efficiency™特性,例如意法半导体的ART Accelerator™[1]和电压调节,可将动态功耗降至89µA/MHz。仅6µA的停止电流(STOP current)使很多应用都能受益于其出色的性能,例如穿戴技术、物联网(IoT)产品、传感器控制器(sensor hub)、楼宇自动化、个人医疗设备以及智能手机。

NUCLEO-F410RB将价格经济的STM32 Nucleo开发板的支持范围扩大到STM32F410。板载Arduino Uno接口及意法半导体morpho接口支持功能,用户可通过插接可堆叠模块简化开发板扩展,例如运动感测、近距离无线通信(NFC, Near-Field Communication)、Bluetooth®或IEEE 802.15.4射频板。最新的STM32CubeF4套件组包括硬件抽象层(HAL, Hardware Abstraction Layer)、中间件及应用范例,还有最新的STM32CubeMX代码生成器,使生态系统更加完整。

采用微型封装设计,STM32F410微控制器内置64KB-128KB闪存及32KB静态存储器(SRAM),提供丰富的外设功能,拥有多达6个定时器,其中包括电机控制定时器和32位/100MHz定时器。通信端口包括SPI、I2C、I2S、USART和ISO 7816接口,以及12位数模转换器(DAC),这是比其它STM32F41x微控制器多增设一个功能。STM32F410采用UFQFPN48或LQFP64封装或2.55mm x 2.58mm 36凸块(bump)WLCSP封装,使其成为市场现有最小的STM32 F4微控制器。

有功耗或预算限制的设计人员可利用STM32F410的大量数据采集模式(BAM, Batch Acquisition Mode)支持功能,意法半导体动态能效技术创新,可将传感器数据直接传入SRAM存储器,同时CPU及闪存仍处于关断状态,让开发人员能够高效使用微控制器的电源管理模式。STM32F410还推出一个新的执行(RUN)模式,可使闪存进入关机省电模式,以节省电能。

64KB闪存及32KB SRAM内存采用WLCSP36封装;128KB闪存及32KB SRAM内存采用LQFP64封装。

欲了解更多产品详情,情访问:www.st.com/stmf410-pr

关于意法半导体

意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供创新先进的产品及解决方案,为人们带来更智能且具有更高能效的电子产品,提升日常生活的便利性。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。意法半导体主张智能科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2014年净收入74.0亿美元,在全球各地拥有10万客户。详情请浏览意法半导体网站www.st.com

 

1 ART Accelerator™:自适应实时加速器(Adaptive Real-Time Accelerator)可在零等待状态先在闪存内执行程序代码。