意法半导体(ST)推出全球首个汽车以太网接口EMI集成滤波器
中国 / 25 Nov 2015意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的EMIF02-01OABRY是一款拥有高集成度的汽车BroadR-Reach®1接口EMI2噪声抑制解决方案。这款EMI低带通滤波器(low-pass filter)具有15kV符合ISO 10605标准的电涌保护功能,并通过AEC-Q101汽车级质量认证。
以前,设计人员使用分立器件设计符合BroadR-Reach规范的EMI滤波器。因为不同器件之间的参数偏差巨大,设备厂商必须精确地调整这些分立器件网络的性能,而这需要花费大量的时间及成本。
EMIF02-01OABRY是一个经过实际应用检验的集成解决方案,彻底解决了上述设计难题,并大幅缩减最终应用的尺寸及研发周期。在-40°C到125°C的汽车工作温度范围内,EMI滤波器的衰减曲线(attenuation)完全符合BroadR-Reach标准要求,在60MHz时的回波损耗(return loss)为-20dB,线1和线2之间的器件匹配度为1%。
其它主要技术特性包括:
- 符合IEC 61000-4-2、ISO 10605及ISO 7637-3汽车级标准;
- 精巧的3x3mm2可润湿侧翼(wettable-flank)QFN封装,将简化光学焊点检测方法;
意法半导体已开始提供EMIF02-01OABRY样品。
欲知更多产品详情,请浏览:www.st.com/emif02-01oabry-nb
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供创新先进的产品及解决方案,为人们带来更智能且具有更高能效的电子产品,提升日常生活的便利性。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。意法半导体主张智能科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2014年净收入74.0亿美元,在全球各地拥有10万客户。详情请浏览意法半导体网站www.st.com。
1 BroadR-Reach®是OPEN Alliance (www.opensig.org) 制定的汽车以太网接口规范。鉴于车载网络覆盖率日益提高,该标准支持先进驾驶辅助系统、信息娱乐系统等多个不同的车载应用,通过一条非屏蔽的双绞线(twisted pair cable)同时存取信息,以降低电缆成本和车重。BroadR-Reach是博通有限公司的注册商标。
2 电磁干扰(EMI, Electro-Magnetic Interference)