14 Jan 2016 | 中国

意法半导体(ST)为支持96Boards消费者版本,推出与其标准规范兼容的STM32传感器板

中国 / 14 Jan 2016

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)已开始向主要客户提供新款的基于STM32微控制器的96Boards消费者版本(Consumer Edition)开发平台子板测试样品。96Boards开放式平台技术可简化智能手机、嵌入式家电或数字家电的开发。

作为市场上首批符合96Boards CE消费者版本子板规范的板卡,B-F446E-96B01A有助于简化情景感知功能的开发。该子板集成性能强大且高能效的基于ARM® Cortex®-M4F内核的意法半导体STM32F446微控制器和智能通信外设,以及MEMS加速度计、磁强计、陀螺仪、压力传感器和麦克风。Arduino Uno和Seeedstudio Grove接口可连接来自开发生态系统的扩展板或模块,使主板增加或扩展功能变得非常容易,例如增加光线传感器、湿度传感器、无线通信接口、用户界面设备等。

96Boards 消费者版本规范精简了基于ARM Cortex-A处理器和开源操作系统(包括Linux和Android)的产品开发,并规定一个精巧的电路板外观尺寸1、基准I/O端口( WiFi, BLE, USB, MicroSD, HDMI),同时还定义了板载连接器的位置标准。该规范还定义了高低速外设接口的技术标准,准许通过增加子板来扩展主板功能,例如意法半导体的B-F446E-96B01A

开发人员在使用B-F446E-96B01A开发应用时,可以共用意法半导体的经过验证、简单易用的STM32 Nucleo开发板生态系统,使用包括STM32CubeMX初始化代码生成器、例程、软件代码段和硬件API在内的开发资源。该子板内置一个ST-Link调试器,无需另准备任何调试探针,代码可以用鼠标直接拖放到闪存。开发人员还有权直接使用ARM mbed在线开发工具,无需安装任何软件,即可立即启动开发项目。

意法半导体已开始向大客户提供B-F446E-96B01A的样品,预计将于2016年第二季度正式上市。

详情请访问www.st.com/mezzanine-prwww.96boards.org/products/mezzanine

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供创新先进的产品及解决方案,为人们带来更智能且具有更高能效的电子产品,提升日常生活的便利性。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。意法半导体主张智能科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2014年净收入74.0亿美元,在全球各地拥有10万客户。详情请浏览意法半导体网站www.st.com

1标准96Boards 消费者版本子板包括一个85mm x 54mm x 12mm的小板和一个85mm x 100mm x 12mm的大板。

 

[1] The standard 96Boards CE form factor is 85mm x 54mm x 12mm. An extended 85mm x 100mm x 12mm form factor is also specified.
[1] The standard 96Boards CE form factor is 85mm x 54mm x 12mm. An extended 85mm x 100mm x 12mm form factor is also specified.