意法半导体新款的飞行时间测距传感器提升测距长度和速度,采用业内最小封装
中国 / 06 Jun 2016横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)为进一步加强其在飞行时间测距传感器(ToF)市场的领导地位,推出第二代 FlightSense™ 技术,并用于新的VL53L0X激光测距传感器上。

VL53L0X将ToF测距长度扩至两米,精确度在±3%范围内。测量速度较上一代产品更快,测距时间不足30ms;更高能效,正常工作模式下功耗仅20mW,待机功耗只有5µA。封装尺寸为2.4mm x 4.4mm x 1mm,在市面上同类产品中最小。
不同于传统的红外接近检测传感器(infrared proximity sensors),VL53L0X输出的是精确到毫米的测距结果,目标物体的颜色和反射光不会影响测距结果。快速响应的FlightSenseTM技术,因被大品牌智能手机摄像头激光辅助自动对焦所采用而享誉业界,能够区分目标物体的横向或纵向移动。传感器内部完成测距计算,通过I2C总线接口输出数据,因而对系统主控制器的需求降至最低。
内部激光器发射940nm波长非可见光,不伤害眼睛,消除了与其它红外接近检测传感器发射红光分散人们注意力的问题,增强了对外部光源的抗干扰性能。该传感器的数字架构和自动补偿功能使其在环境光强较高的场景中仍然具有很高的性能表现。
VL53L0X的感测能力可以支持各种功能,包括各种创新用户界面的手势感测或接近检测;扫地机器人等家电的墙壁探测、悬崖探测、碰撞探测;卫浴产品,例如:水龙头、皂液器、干手机和冲洗器;其它目标应用包括笔记本电脑用户存在检测或电源开关监控器、无人机和物联网(IoT)产品。
为使集成过程更加快捷方便,VL53L0X随产品配送软件API (应用编程接口)以及完整的技术文档和例程源代码。开发人员可以使用X-NUCLEO-53L0A1扩展板,连接STM32 Nucleo系列微控制器开发板,轻松评估VL53L0X的产品性能。
VL53L0X现已量产,采用12焊盘回流焊兼容模块。
更多详情请查询www.st.com/vl53l0x-pr
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2015年净收入69亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。