意法半导体(ST)发布新的开发生态系统,STM32L4系列低功耗微控制器增添新产品
中国 / 07 Jul 2016横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)近日发布支持其最新的STM32L4 低功耗高性能微控制器(MCU) 的开发生态系统,同时宣布该系列产品新增五个产品线,为客户提供更多的封装类型和存储容量选择。

STM32L4扩展生态系统基于意法半导体免费、易用的 STM32Cube软件开发平台,包括STM32CubeMX初始化代码生成器及配置器和STM32CubeL4软件包。其中,STM32CubeMX有针对超低功耗设计、简单易用的的功耗估算功能,而STM32CubeL4软件包含有中间件、Nucleo-32板支持包(BSP)、硬件抽象层(HAL)和底层应用程序编程接口(LLAPI)。为了便于用户快速启动新项目,纤薄的NUCLEO-L432KC 开发板 是首个集成一款QFN32微型封装微控制器的Nucleo-32开发板,板载一颗STM32L432KCU6 微控制器(UFQFPN32),允许用户直接使用ARM® mbed™在线开发工具,板载Arduino Nano针脚布局可简化功能扩展,集成的ST-Link调试器/编程器支持大容量存储器和无探针调试。
STM32L43x和STM32L44x的五个新产品线包括USB控制器、LCD控制器和加密硬件等不同用途的片上外设灵活组合的多款产品。最高256KB的闪存和少引脚封装,使其特别适合成本敏感应用。新产品还提供丰富的数字外设,包括真随机数生成器(TRNG)和智能模拟功能,例如,500万次采样/秒的12位模数转换器、内部基准电压电路和超低功耗电压比较器。
所有产品均体现意法半导体低功耗创新技术的优势,其中 FlexPowerControl(FPC)为模拟外设、USB电路和I/O端口门控电源单独电源电压域。数据处理模式(BAM)实现高能效数据采集,七种低功耗模式下面还有深度低功耗子模式,在各种工况下最大限度提升节能效果。
据EEMBC™ ULPBench™测试显示,意法半导体低功耗技术,结合32位ARM Cortex®-M4F内核的性能,是新产品的高能效的重要保证。在 3.0V电源下,无降压功率转换器辅助,STM32L433取得177 ULPMark™-CP1测试成绩。开启意法半导体的ART Accelerator™加速创新技术,最终测试成绩也高达273 CoreMark®。
新产品现已上市,采用5mm x 5mm QFN-32到14mm x 14mm LQFP-100的微型封装,其中包括3.14mm x 3.13mm WLCSP封装。STM32L431KBU6内置128KB闪存和64KB SRAM,采用QFN-32封装。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2015年净收入69亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。
[1] ULPMark-CP: 微控制器能效测试成绩分值,计算方法是1000除以执行10个 ULPBench周期平均每秒能耗的中位值分数越大,能效越高。
媒体联系人
意法半导体
邓丽芳 (Grace Deng)
电话:010-5797 9928
手机:139 1172 4828
Email:grace.deng@st.com