23 Jun 2016 | 中国

意法半导体(ST)免费驱动软件提高STM32嵌入式应用设计灵活性

底层API让设计人员更贴近芯片,优化性能、功耗和软件内存占用率 中国 / 23 Jun 2016

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)扩大其业界领先的32位微控制器开发生态系统范围,新增STM32Cube底层应用程序编程接口(LL API)软件,让STM32ARM® Cortex®-M微控制器专家级设计用户能够更近距离接触硬件,直达寄存器级代码,以优化性能和运行时效率。

意法半导体(ST)免费驱动软件提高STM32嵌入式应用设计灵活性

随着LL API的推出,现在STM32Cube环境在器件外设控制方面为设计人员提供全面的灵活性,从好用的可移植HAL(硬件抽象层)到高度优化的 LL API,让客户使用意法半导体的经过验证的软件,专注应用开发。

LL API集成在含有在STM32Cube软件包内,该软件包含有在STM32 Nucleo开发板上运行的项目例程,将项目例程移植到其它的STM32开发板上也很容易简单。LL API和相应的HAL可以同时运行在同一个项目内[1],让设计人员在上市时间、软件内存占用率和运行时效率之间灵活地选择最佳平衡点。

LL API是从旧的STM32标准外设固件库(SPL)升级到STMCube™生态系统的捷径。像每款STM32Cube嵌入式软件包内的HAL一样,LL API符合MISRA-C 2004标准,只有几个例外,但是也被全部列出,并给予详尽解释说明。意法半导体使用Grammatech CodeSonar®测试了这些API的质量和可靠性。通过STM32CubeMX软件包自动更新机制,LL API始终保持最新版。

 

免费开源BSD[2]LL API目前集成在STM32L4L0F0系列微控制器STMCube软件包内,计划2017年第一季度所有STMCube平台都将集成该驱动程序。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2015年净收入69亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

 

[1] 唯一的例外是HAL和LL API无法在同一个外设上同时用于并行进程。
[2] Berkeley软件发行版

媒体联系人

意法半导体

邓丽芳 (Grace Deng)

电话:010-5797 9928

手机:139 1172 4828

Email:grace.deng@st.com