29 Jun 2016 | 中国

意法半导体(ST)新充电器芯片减少穿戴和便携式产品的成本和上市时间

整合重要特性,节省电路板空间,缩短研发周期 中国 / 29 Jun 2016

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)新推出的电池充电管理芯片大幅提升功能集成度,对充电性能和功耗没有丝毫影响。高度集成的STBC02芯片整合了穿戴式和便携设备能源管理所需的最常用功能,其中包括线性电池充电、150 mA低压降稳压器、两个SPDT(单刀/双掷)负载开关、智能复位/看门狗功能、防止误操作毁坏电池的保护电路模块。

意法半导体(ST)新充电器芯片减少穿戴和便携式产品的成本和上市时间

据独立市场调查机构IDC[1]研究,穿戴设备市场2015年销量达到7800万件,年同比增长率高达172%。STBC02为这个充满活力的市场带来完美的充电管理解决方案,适用于各种保健、健身、通信和社交用穿戴产品,可缩减应用空间、简化设计、降低成本、并加快产品上市。

STBC02的全部功能都由SWIRE协议来控制,只需要占用一个微控制器I/O引脚,同时极低的正常工作电流确保目标应用拥有更长的电池续航时间。

新产品的重要功能包括:

  1. 内置保护电路模块,让新产品可直接配合电池使用,无需任何其它保护芯片;
  2. 内置功率通道给电池充电,同时供给整个系统;
  3. 内置智能复位/看门狗定时器,提升系统可靠性,发生软件失败时,可恢复全部功能;
  4. 可调节Vbatt 空载电压,可使用不同的锂材质电池,执行客户定制的充电策略;
  5. 10nA关断模式电流,延长电池续航时间;
  6. 为系统控制器提供按需电池监视功能。

STBC02现已上市并接受大批量订货。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2015年净收入69亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

[1]IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker, February 23, 2016

媒体联系人

意法半导体

邓丽芳 (Grace Deng)

电话:010-5797 9928

手机:139 1172 4828

Email:grace.deng@st.com