03 Aug 2016 | 中国

意法半导体推出新款超结MOSFET和全球首款1500V TO-220FP 宽爬电间距封装功率晶体管

中国 / 03 Aug 2016

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出一系列采用TO-220 FullPAK (TO-220FP)宽爬电间距封装的功率晶体管,其中包括采用防电弧封装的全球首款1500V超结MOSFET。

意法半导体推出新款超结MOSFET和全球首款1500V TO-220FP 宽爬电间距封装功率晶体管

电视和PC等设备常用的开放式电源表面很容易聚集尘土和粉尘,导致功率晶体管引脚之间产生高压电弧放电现象,TO-220FP宽爬电间距封装是这类应用功率晶体管的理想选择。在使用2.54mm引脚间隔的常规封装时,需要铸封、引线成形、套管或密封等特殊工艺,这款新封装将引脚间距扩至4.25mm,让电源厂商能够满足现行安全标准,将现场电源故障率降至最低,而无需使用这些附加的防电弧工艺,从而简化了制造过程,提高了生产效率。

在提供优异的防电弧功能的同时,TO-220FP爬电还保留了深受市场欢迎的TO-220FP的出色电特性。此外,相似的外观尺寸还可以简化安装问题,确保符合现有安装流程。

TO-220FP宽爬电间距封装是意法半导体与其客户——韩国知名电源厂商SoluM的合作开发成果。SoluM 正在使用这款优异封装开发稳健性和成本效益高于竞品的电源解决方案。

意法半导体TO-220FP宽爬电功率晶体管目前进入量产准备阶段,支持一家全球主导电视厂商开发新产品。新系列产品包括四款完全达标的600V低导通电阻RDS(ON) MDmesh™ M2 MOSFET晶体管,额定电流8A至34A。1500V STFH12N150K5和1200V STFH12N120K5 MDmesh K5产品预计将于2016年第三季度前参加相关认证测试。

详情访问:www.st.com/mosfet.

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2015年净收入69亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
法半导体
邓丽芳 (Grace Deng)
电话:010-5797 9928
手机:139 1172 4828
Email:grace.deng@st.com