意法半导体(ST)高压转换器让智能家居和工业用电源实现超低功耗
中国 / 19 Jul 2016横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)近日推出一款高压功率转换器VIPER01,设计人员利用这款芯片能够研制超功耗、设计简单且高成本效益的5V输出电压开关电源(SMPS)。为家电、楼宇自动化、电机控制、 工业自动化和消费电子产品的低功耗电源专门设计,新产品VIPER01可直接使用整流电源,集成PWM (Pulse-Width Modulation,脉宽调制)电流式控制800V耐雪崩功率MOSFET和多种保护电路。考虑到该硬件的物联网属性——需要长时间联接互联网或局域网,这款功率转换器芯片还提供辅助电源选项,为物联网硬件的微控制器提供电源。

新器件属于VIPerPlusTM 系列高压转换器,现在是第二代产品,采用了意法半导体独有的BCD(Bipolar-CMOS-DMOS)制造工艺。BCD制造工艺可单片集成高性能PWM控制器和高压逻辑电平控制式晶体管、保护电路和诊断电路,对功率晶体管的稳健性和可靠性影响不大。
因为功耗极低,在轻载条件下自动切至脉冲频率调制模式,VIPER01让设计人员能够满足世界上最严格的节能标准[1]的要求。新产品可用于反激式、降压、降压-升压等各类拓扑的功率转换器,同时内部高压启动电路、sense-FET晶体管、误差放大器、内置频率抖动电路的振荡器让设计人员只使用少量的外部组件即可设计功能完整的开关电源。
VIPER01 的主要特性如下:
- 800 V 耐雪崩功率MOSFET,支持极宽的 VAC 输入电压范围;
- 内置高压启动电路和sense-FET晶体管;
- 电流式PWM控制器;
- 漏极限流保护;
- 4.5V到30V宽电源电压范围;
- 自供电选项,可节省辅助绕组或偏压器件;
- 开关频率抖动技术,降低EMI滤波器成本;
- 内置误差放大器和1.2V参考电压电路;
- 自动重启保护电路,包括过载/短路、线路或输出过压保护、最大占空比计数器、VCC 钳位;
- 内置过热关断保护;
- 内置软启动机制,提高系统可靠性
VIPER01配备一套开发工具,其中包括评估工具、应用笔记和spice器件模型,为设计人员研制更稳健、更安全和高成本效益的开关电源提供一条捷径。
VIPER01现已接受大批量订货。更多详情请查询www.st.com/viperplus
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2015年净收入69亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。
[1]美国能源之星和欧洲EC Ecodesign Directive法令中的EuP Lot 6 tier 2。
媒体联系人
意法半导体
邓丽芳 (Grace Deng)
电话:010-5797 9928
手机:139 1172 4828
Email:grace.deng@st.com