23 Mar 2017 | 中国

意法半导体推出新图形用户界面配置器,让STM8微控制器设计变得更快捷

中国 / 23 Mar 2017

意法半导体最新发布的STM8CubeMX g图形界面配置器让基于深受市场欢迎的8位STM8微控制器的产品设计变得更快捷。

意法半导体推出新图形用户界面配置器,让STM8微控制器设计变得更快捷

STM8CubeMX支持意法半导体的全部主流低功耗汽车8位微控制器,新版免费开发工具帮助设计人员从STM8产品家族中选择一款最适合其应用需求的产品。设计人员也可直接在意法半导体的STM8开发板上开发应用。首先,按照所选电路板上的微控制器的配置方式配置这款工具,然后STM8CubeMX提供多个图形界面工具,帮助完成所选微控制器的基本配置。这些配置工具包括冲突自动解决引脚配置器、动态验证时钟树配置器和电源定序器及功耗计算器。配置完成后,该工具将生成一个显示是否达到了设计人员要求的配置报告。

从物联网硬件、智能传感器,到高性能的汽车微控制器,再到各种大众市场电子产品,STM8微控制器应用范围极广。STM8微控制器产品家族有125余款产品,从超低功耗(STM8L)的AEC-Q100认证的(STM8AF/AL)产品,到主流的STM8S超值型、基本型和增强型系列。STM8微控制器是性价比最高的解决方案,帮助设计人员满足应用设计的尺寸和功耗要求,内核处理性能高达20MIPS/24MHz,内置最高128KB闪存和6KB RAM,外设接口包括ADC、DAC、比较器、定时器、LCD驱动器、DMA、AES加密和数字接口以及市场专用功能,例如,汽车微控制器提供LIN/CAN接口,封装引脚数量从20到80针。

STM8CubeMX PC版软件支持Windows®、Linux®和macOS® 三大操作系统。了解软件详情,下载STM8CubeMX,请访问www.st.com/stm8cubemx

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2016年净收入69.7亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体

邓丽芳 (Grace Deng)

电话:010-5797 9928

手机:139 1172 4828

Email:grace.deng@st.com