意法半导体STM8L001紧凑型微控制器降低功耗、成本和封装面积 满足智能设备的基本开发要求
中国 / 29 Nov 2018意法半导体的STM8L001超低功耗微控制器在尺寸紧凑的低引脚数SO-8封装内整合高能效的8位STM8处理器内核与有实效的基本外设,目标应用定位于注重成本的产品设备。

该微控制器提供开发基本感测、通信和控制模块所需的关键功能,包括两个比较器、SPI、I2C和UART接口,以及一个8位、两个16位定时器。8KB闪存和1.5KB RAM提供经济划算的代码和数据存储功能,闪存有2KB的空间用作数据EEPROM。灵活的内部时钟系统可在32kHz至16MHz范围内调节频率,节省元件数量,简化电路板设计。
STM8L001兼备有竞争力的价格和同类最佳的性能,适用于工业传感器、灯具、充电器、玩具、电动自行车、门禁卡、PC配件、打印机墨盒以及其它的注重成本和功耗的智能产品。
STM8L001配备多达6个用户I/O引脚,让工程师能够充分利用产品的优化特性和功能。意法半导体的超低功耗技术可确保STM8L001在所有模式下都能保持高能效,停止模式工作电流降至300nA,最大限度地延长电池供电设备的使用寿命。STM8L001的电源电压范围1.8V至3.6V,为开发人员提供灵活的电源选择,工作温度范围-40°C至125°C,即使在恶劣的条件下也能可靠地运行。
STM8L001J3现已投产,采用SO-8封装。
详情访问www.st.com/stm8lvl。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享
受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com