23 Feb 2018 | 中国

意法半导体 Sigfox™ STM32微控制器为物联网设备开发人员扩大设备连接选择

中国 / 23 Feb 2018

意法半导体STM32软件生态系统新增一个Sigfox™软件包,可简化物联网设备开发,提升物联网设备与远距离低功耗无线网络连接的灵活性。

意法半导体 Sigfox™ STM32微控制器为物联网设备开发人员扩大设备连接选择<b></b>

这款新X-CUBE-SFOX软件包可直接与意法半导体 B-L072Z-LRWAN1探索套件配套使用,实际上,I-CUBE-LRWAN 嵌入式软件已经让该套件具有 LoRa™ 连接功能。现在,开发人员可以从这两款低功耗广域物联网(LPWAN)技术中任选一种用于同一硬件,开发一款使用其中一个协议或两个协议交替使用的物联网产品。该探索套件的产品亮点包括搭载STM32L072微控制器的Murata CMWX1ZZABZ-091模块、Semtech 的sub-GHz射频收发器 SX1276,通过Arduino排针可以增加传感器或其它物联网设备功能。

X-CUBE-SFOX包含一整套支持 STM32L0的Sigfox固件库和代码示例,可以移植到其它型号的STM32微控制器。从超低功耗系列到高性能产品线, STM32产品家族有700余款产品,开发者可利用其无与伦比的灵活性来优化物联网设备的性能和功能,利用包括基本连接、射频识别和无GPS定位的Sigfox服务。该软件的内存占用低,CPU使用效率高,从而最大限度降低对系统资源的需求,有助于降低物料清单(BOM)成本和功耗。

X-CUBE-SFOX软件可以从www.st.com/x-cube-sfox免费下载。

编者按:
Sigfox网络目前覆盖地表320万平方公里,在36个国家和地区开通运行,其中17个国家是全国覆盖。意法半导体的Sigfox协议栈,包括 X-CUBE-SFOX软件包,已经通过国际1/2/4三区认证,从而简化了区域市场的产品测试和审批,其中包括27个欧盟国家;阿曼、南非、伊朗、肯尼亚; 美国、巴西、墨西哥、加拿大;哥伦比亚、秘鲁、新西兰、澳大利亚、新加坡和台湾。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.comuth Africa, Iran, Kenya; US, Brazil, Mexico, Canada; Colombia, Peru, New Zealand, Australia, Singapore, and Taiwan.

媒体联系人

意法半导体
卓文佳 (Wen Jia Zhuo)
电话:10 57979505
Email:wen-jia.zhuo@st.com