15 Feb 2018 | 中国

意法半导体的新STM32探索套件简化移动网至云端连接,并提供免费试用的第三方服务

中国 / 15 Feb 2018

意法半导体专门配置的两个STM32探索套件让物联网设备能够通过2G/3G或LTE Cat M1/NB1网络快速连接云服务,让大众市场开发人员更自由、更灵活地开发应用。

意法半导体的新STM32探索套件简化移动网至云端连接,并提供免费试用的第三方服务<b></b>

每款套件都包括一个STM32L496探索板和集成一个Quectel蜂窝移动网络调制解调器的STMod+ 蜂窝扩展板。配套软件包括X-CUBE-CLD-GEN,这是一个移植到STM32L496超低功耗微控制器和扩展板的Espruino嵌入式JavaScript引擎,兼容STM32Cube生态系统。

硬件可直接使用,开发人员可以在JavaScript引擎上快速启动并定制脚本示例,无需额外投资。X-CUBE-CLD-GEN扩展套件支持STM32Cube软件工具、固件库和例程,有助于加快C代码开发,取得最佳的软件性能。

套件还可以接入意法半导体的合作伙伴提供的种类丰富的云服务,让用户有机会免费试用相关的第三方服务,建立、测试、部署和管理物联网设备和数据。意法半导体与市场领先的云服务提供商建立了合作伙伴关系,以解决物联网设备的关键需求,包括EMnify移动物联网连接和可编程SIM管理解决方案、Grovestreams云数据分析平台、 Exosite云物联网连接和解决方案平台、AVSystem Anjay LwM2M SDK和AVSystem Coiote云设备管理、支持Thingspeak云的Aimagin Matlab Blockset解决方案和Ubidots物联网应用开发平台。ST incard 嵌入式SIM解决方案基于ST33安全微控制器和STMod+扩展板,包含在133个国家提供数据和SMS连接的EMnify Profile。

Amarisoft LTE软件用于电信运营商在部署LTE Cat M1/NB1网络过程中调试LTE数据分组。

关于两个套件的配置,P-L496G-CELL01套件有一个Quectel UG96调制解调器,用于连接目前全球通用的2G/3G网络;P-L496G-CELL02支持新兴的LTE Cat M1/NB1 (NB-IoT)网络标准,向下兼容2G网络,采用BG96调制解调器。今后还将推出更多套件,进一步扩大大众市场覆盖率。

意法半导体在2月27日-3月1日德国纽伦堡Embedded World 2018展会第4A展厅138-238展台演示了这两个套件。

咨询产品价格,索取样品,请联系意法半导体销售代表处,或者访问 http://www.st.com/stm32l4-discovery了解详细信息。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
卓文佳 (Wen Jia Zhuo)
电话:10 57979505
Email:wen-jia.zhuo@st.com