14 Mar 2018 | 中国

意法半导体新一代FlightSense飞行时间传感器测距4米并有自动省电功能

中国 / 14 Mar 2018

意法半导体VL53L1X 飞行时间传感器将FlightSense*技术的测距提高到四米,让低功耗的高精度测距和接近检测功能适用于更广泛的应用领域。

意法半导体新一代FlightSense飞行时间传感器测距4米并有自动省电功能

不像其它的采用简单红外技术的IR接近传感器,因为只测量信号强度,测量精度通常受到被测物体的反射率影响,FlightSense传感器根据光子往返飞行时间来直接测算物体与传感器的距离,测量精度不受被测物体表面特性的影响。

低功耗和快速测距性能让VL53L1X特别适用于移动机器人的循墙行走、悬崖检测、避撞功能和无人机或无人飞行器(UAV)的悬停/着陆辅助功能。其省电存在检测模式可在PC、笔记本和物联网设备上实现创新的用户接近后自动睡眠/唤醒功能,以及相机自动对焦辅助和手势识别。其它目标应用包括马桶、龙头或洗手液器等卫生洁具自动化和售货机的库存管理或智能货架系统的包裹计数功能。

全集成的微型VL53L1X模块大小只有4.9mm x 2.5mm x 1.56mm,适用于空间非常有限的应用场景。新产品引脚并与上一代产品VL53L0X兼容,方便用户轻松升级现有产品。在紧凑的封装内,新产品集成激光驱动器和发射器,以及单光子雪崩二极管(SPAD)光接受器,让意法半导体的FlightSense传感器具有无论比的测距速度和可靠性。此外,940nm非可见光发射器消除了发射闪烁光的问题,可隐藏在保护窗口后面,不影响测距性能。

FlightSense已经被用于很多在全球市场取得成功的产品。VL53L1X即日开始量产。有关价格信息和样片申请,请联系所在地的意法半导体销售处。

产品详情访问www.st.com/VL53L1X

 

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

*FlightSense是意法半导体国际有限公司或其子公司在欧洲和/或其他地区的注册商标和/或非注册商标。