10 Oct 2018 | 中国

意法半导体推出更快、更灵活的探针,简化STM8和STM32案上及现场代码烧写流程

中国 / 10 Oct 2018

意法半导体推出了STLINK-V3下一代STM8STM32微控制器代码烧写及调试探针,进一步改进代码烧写及调试灵活性,提高效率。STLINK-V3支持大容量存储,具有虚拟COM端口和多路桥接功能,烧写性能是上一代探针的三倍,产品价格具市场竞争力,节省应用开发时间,简化设备现场重新编程流程。

意法半导体推出更快、更灵活的探针,简化STM8和STM32案上及现场代码烧写流程

除提供典型的JTAG /串行线调试(SWD)和单线接口模块(SWIM)连接外,STLINK-V3的虚拟COM端口(VCP)和多路桥接器还可以通过UART、I2C、SPI或CAN接口或GPIO引脚与微控制器通信,方便开发人员使用自定义控制命令自动执行测试,并在PC主机上观察运行时数据,或者使用STLINK-V3配合引导加载程序向设备烧写代码,简化产品维护任务。

现有主要开发工具已支持STLINK-V3,允许用户利用STM32Cube编程器等方便的图形环境和Keil®MDK-ARMIAR™EWARM和基于GCC的 IDE等集成开发环境(IDE)的强大功能。意法半导体还允许免费访问STLINK-V3底层API,以便与自定义或自动化测试平台集成。

作为一套完整的工具,STLINK-V3SET套件包含探针、调试连接器、电缆和支持SWIM特定功能的适配板,并可以取用多路桥接信号。用户可以增加一块附加电路板,例如,电压转换器模块,以较低的成本进一步扩展探针的功能。

STLINK-V3SET现在可从www.st.com或通过分销商购买。

详细信息访问www.st.com/stlink-v3set

STM32和STM8是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其关联公司在欧盟和/或其它地区的注册和/或未注册商标。 特别是,STM32是美国专利商标局注册商标。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu

电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com