26 Sep 2018 | 中国

意法半导体先进的Qi®兼容充电发射器,可确保15W多线圈无线充电器给移动设备充电快速稳定

中国 / 26 Sep 2018

意法半导体STWBC-MC 15W无线充电发射器可以控制多个充电线圈,降低无线充电对电池供电设备需精确定位的依赖。

意法半导体先进的Qi<sup>®</sup>兼容充电发射器,可确保15W多线圈无线充电器给移动设备充电快速稳定

STWBC-MC符合最新的Qi®1.2.4无线充电规范,是市场上首个为支持Qi MP-A15 EPP(Extended Power Profile)拓扑专门设计的充电发射器。除检测符合规范的充电接收器,选择最有效的线圈传输功率外,STWBC-MC还能与充电接收器双向通信,扩大异物检测功能(FOD)。此外,STWBC-MC还支持主要智能手机厂商专有的无线快充扩展功能。

为确保给所有类型的设备充电都快速、稳定,STWBC-MC监测线圈的电流和电压,通过集成数字DC-DC控制器,以固定频率为线圈提供所需的电能,最大限度减少对智能手机和平板电脑内其它系统的干扰。鉴于欧盟有意将无线电设备指令(RED)的范围扩至无线充电发射器,并将H场电磁辐射限制在145kHz至-5dBm以上,STWBC-MC的低EMI设计有助于降低充电器合规难度。

意法半导体的发送器与接收器双向通信三路调制专利技术可提高抗噪性,发射器芯片的低待机功耗特性在未充电时可最大限度减少电能浪费。

用户可以使用STVBC-MC的评估套件STEVAL-ISB047V1和ST STWBC发射器芯片的图形用户界面STSW-STWBCGUI快速着手项目开发。GUI可用于下载STWBC-MC专用固件STSW-ISB047FW,查看性能和微调参数。

STWBC-MC现已投产。现在可以从st.com或经销商处购买STEVAL-ISB047V1。

详细信息访问www.st.com/wbc

编者注:
意法半导体的STWLC33无线充电接收器是STWBC-MC无线充电发射器的理想配套芯片,可以快速集成到智能手机、平板电脑、可穿戴设备和小家电等感应式充电产品设备中。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

 

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu

电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com