30 Oct 2018 | 中国

意法半导体(ST)推出新型STM32L4微控制器 让智能设备更小巧,续航更持久

中国 / 30 Oct 2018

意法半导体的’ STM32L412和STM32L422微控制器(MCU)以功能专一和封装紧凑为特色,为注重成本预算的消费类、工业和医疗应用带来超低功耗技术和优异的处理性能。

意法半导体(ST)推出新型STM32L4微控制器 让智能设备更小巧,续航更持久

新微控制器为设计人员提供了更大的发挥空间,突破各种设计资源的制约,不论是内核性能和能耗限制,还是空间尺寸和物料清单成本限制。通过整合采用意法半导体的FlexPowerControl(FPC)技术经济合算的64KB或128KB闪存和80MHzArm®Cortex®-M4处理器内核,新微控制器的能效和性能达到了同级产品中最佳的EEMBC®测试成绩:273CoreMark® 可提升智能传感器或消费类穿戴设备的处理速度,同时167 ULPMark™-PP(Peripheral Profile和447 ULPMark-CP(Core Profile)两项测试成绩表明,新产品的能源管理技术领先同级竞品。

开发人员可以将这些胜出竞品的测试高分转化为切实的产品优势,利用多个低功耗模式等功能来最大限度地延长电池续航时间。模拟外设包括两个用于执行同步采集的ADC和一个比较器,片上集成了信号链的大部分功能,用于感测或心率监测。 此外,为节省元件和电路板空间,新产品还提供了更多的封装选择,包括5mm x 5mm LQFP32或2.58mm x 3.07mm WLCSP36。

-40°C至85°C或125°C的工作温度范围,使新产品可耐受恶劣的工业或医疗应用工作环境。闪存纠错(ECC)和片上SRAM奇偶校验硬件强化了系统安全性。Quad-SPI接口可以连接高性能的片外存储器,扩展系统的存储容量。新微控制器还配备丰富的控制外设和通信接口。

此外,新产品出色的动态能效确保智能电表的性能优异,工作电流仅为28μA/ MHz。新微控制器集成了ADC、电池域和备用电源域防篡改输入、硬件随机数发生器(TRNG),此外,加密功能更强的STM32L422还增加了AES-256加密算法支持功能,所有这些功能保证了电表的精准测量和强大的安保功能。

通过采用STM32生态系统的专用工具,包括STM32CubeL4软件包和STM32CubeMX初始化代码生成器和功耗计算器,开发人员可以立即使用新微控制器开发应用。生态系统还新增两个Nucleo开发板,包括NUCLEO-L412RB-PNUCLEO-L412KB,前者集成一颗64引脚STM32L412和降压转换器,后者板载一颗32引脚STM32L412。新产品在意法半导体 10年供货保证范围内。

STM32L412和STM32L422现已投产, 包括片上闪存容量最高可达128KB,采用32引脚至64引脚封装和64KB闪存、QFN-32封装的STM32L412K8U6。

产品详细信息访问www.st.com/stm32l4x2。

STM32是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。尤其,STM32是在美国专利商标局注册的商标。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体

祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com