意法半导体全新STM32L0超值系列MCU,让市场领先的超低 功耗MCU产品家族更具亲和力
中国 / 08 Nov 2018意法半导体全新STM32L0x0超值系列微控制器(MCU)为STM32L0*系列再添一价格亲民的入门级产品,为饱受成本、尺寸或功率限制的设计人员带来超低功耗技术和高效的32位性能以及Arm®Cortex®-M0 +内核。

STM32L0x0 片上集成高达128KB的闪存、20KB SRAM和512B硬件嵌入式EEPROM,为客户节省外部元器件的占用,减少电路板空间,降低物料清单成本。除健身追踪器、计算机或游戏配件、遥控器等价格敏感且空间受限的消费产品外,新STM32L0x0超值系列MCU还非常适用于个人医疗设备、工业传感器和物联网设备,例如,楼宇控制、气象台、智能锁、烟雾探测器或烟火报警器。
意法半导体的低泄漏电流节能技术和各种产品功能特性,如低功耗UART、低功耗定时器、41µA 10ksample/s ADC,以及仅为5µs的省电模式唤醒时间,让宏伟的能源管理目标变得触手可及。设计人员用这些芯片可以实现延长电池使用寿命的目标,例如,延长电池使用时间而不牺牲产品功能,提高无线移动续航能力,或者利用超节能的670nA关机模式功耗(RTC工作,保留RAM数据),让智能电表或物联网传感器等设备电池寿命长达10年。
新超值系列微控制器的亲民价位与开发生态系统支持低成本设计的理念相得益彰,Keil MDK-ARM专业IDE开发环境可免费支持STM32L0x0产品,STM32CubeMX[1]配置代码生成器提供方便易用的设计分析,包括功耗计算器。兼容新系列产品的具有硬件抽象层(HAL)库的Nucleo-64开发板(NUCLEO-L010RB)现已上市,从而方便设计人员快速启动项目。
STM32L0x0超值系列有六款新产品,为客户提供多种存储容量选择,包括16KB、64KB或128KB的闪存,128B、256B或512B的 EEPROM,还有多种封装可选。目前,STM32产品家族共有800多款产品,提供各种内核性能和集成功能。STM32L0x0超值系列引脚兼容STM32全系产品,让设计人员可以根据需求变化灵活地开发设计,进行对系统功能的后续扩展,并继续投入使用现有的代码、文档和工具。
STM32L0x0超值系列微控制器现已投产,有16 KB闪存和128B EEPROM的配置。
详情访问www.st.com/stm32l0vl。
关于意法半导体意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
[1] 新的STM32CubeMX产品将在2018年11月底发售
* STM32是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。STM32是美国专利商标局注册商标。
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com