意法半导体的4A双通道栅极驱动器 集成电隔离和保护功能
中国 / 12 Nov 2018STGAP2DM栅极驱动器是意法半导体的 STGAP2系列电隔离驱动器的第二款产品,集成了低压控制和接口电路以及两个电隔离输出通道,可以驱动单极或双极型晶体管的栅极。

STGAP2DM内部额定隔离电压高达1700V,有助于增强安全性,简化系统设计,节省物料清单成本和电路板空间。两个26V轨到轨输出具有4A栅极驱动能力,可确保工业电机驱动器和大功率变频器有强大的性能。STGAP2DM还非常适用于充电器、电焊机、电磁炉以及通用电源和电源转换器。
为简化系统设计,提高系统可靠性,STGAP2DM内置全方位保护功能,包括关断和制动专用的引脚、欠压锁定(UVLO)和防止同时双向输出高电平的互锁保护功能,以及过热关断。通过管理输入引脚上的电压可使驱动器进入待机模式,让用户在驱动器空闲时节省电能。
3.3V / 5V TTL / CMOS逻辑兼容输入方便驱动器连接主控制器,80ns输入至输出传播延迟确保操作速度快,PWM控制精度高。
STAGP2DM现已投产,采用紧凑型SO-16封装,为简化电路板设计,引脚排列已经过优化。该产品将在2018德国慕尼黑电子展(11月13日至16日)C3 / 101展厅的意法半导体展台展出。
了解更多信息请访问www.st.com/stgap2d-pr。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com