16 Jan 2019 | 中国

意法半导体智能天线控制器节省电路板空间、降低物料成本和电池负载,让智能手机实现卓越性能

中国 / 16 Jan 2019

意法半导体的STHVDAC-253C7数字电容控制器用于控制可调电容,例如,意法半导体的STPTIC系列可调电容,这款产品的优点是可以缩小天线调谐电路的尺寸、降低物料清单(BoM)成本和功耗,稳定智能手机的射频性能。将STHVDAC-253C7控制器和STPTIC电容用于阻抗匹配和频率调谐,几乎可以完全消除外部环境变化对射频性能的影响,让手机用户可以获得更强的接收信号,更少的掉话次数,更快的数据速率,和更长的电池续航时间。

意法半导体智能天线控制器节省电路板空间、降低物料成本和电池负载,让智能手机实现卓越性能

采用意法半导体先进的0.18µm BCD8工艺和0.35mm间距倒装片封装,STHVDAC-253C7的尺寸比上一代产品缩小50%,工作电流降低一半。此外,新控制器可与最新的0402芯片尺寸电感器配合使用,无需外部肖特基二极管,从而进一步减少了电路总体面积。

作为专为可调电容提供偏压的高压数模转换器(DAC),STHVDAC-253C7控制器为用户提供三个输出,用于控制GSM/WCDMA/LTE多频手机中的三种不同的电容。意法半导体还集成了升压转换器,提供调整容值所需的0V-24V偏压。STHVDAC-253C7支持系统收发器发出的标准MIPI RFFE(射频前端)命令,支持三个RFFE Unique Slave ID (USID)识别码,一个STHVDAC-253C7可以管理三根独立天线。

STHVDAC-253C7支持常用的天线调谐模式,包括新旧输出电压切换时间小于10µs的正常模式; 缩短输出电容电压建立时间的Turbo模式;新旧电压切换延时512µs到16.84ms可设置的Glide模式。Glide模式能够实现最平滑的电压转换,并满足3GPP相位不连续性等要求。此外,该电容控制器还提供一个GPIO引脚,用于在双调谐器手机中管理同一RFFE总线上所连的两个控制器,还用于切换控制器寄存器,以管理天线分集设计,或当插入USB数据线时,用于调整寄存器设置,以修正天线响应速度。

STHVDAC-253C7现已进入预产阶段,采用12焊球0.35mm间距WLCSP倒装片封装,即日起可索取设计开发用样片。

详情访问www.st.com/smart-antenna-tuning

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com