意法半导体推出变模MEMS工业级加速度计,兼备高测量分辨率与超低功耗
中国 / 06 Nov 2018意法半导体推出IIS2DLPC 3轴MEMS加速度计,可以在超低功耗和高分辨率之间动态改变工作模式,在有限的功耗预算内实现高精度测量。该传感器可连续执行上下文感知功能,在受命令时唤醒主机系统,并进行高精度测量,然后返回到超低功耗模式。

根据这一工作模式灵活可变的特性,用户可以研发电量更持久的依靠电池供电的工业传感器节点或医疗设备、防偷电智能电表,以及智能省电或动作激活功能。此外,利用可取得极低功耗的机会,设计人员可以把工业制造设备或机器人的智能配件设计成使用方便、集成简单的电池供电附加模块。
四种低功耗模式选项让用户可以在广泛的应用场景中优化功耗。其噪声极低,在高分辨率模式下低至90μg/√Hz,可实现出色的测量精度。IIS2DLPC的其它功能为用户提供更多的功耗控制功能,包括易于使用的一次性数据转换和用于存储批量数据以减少CPU干预的32级FIFO缓存。IIS2DLPC还集成温度传感器和自检功能。
-40°C 至 +85°C的宽工作温度范围让IIS2DLPC特别适合工业应用。该产品在意法半导体的10年供货保证计划范围内,确保市场上长期有货销售。
IIS2DLPC现已投产,采用2mm x 2mm x 0.7mm塑料触点阵列(LGA)封装。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
媒体联系人
意法半导
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com