意法半导体STM32CubeMX MCU引入多面板GUI 更新配置软件以改善开发者体验
中国 / 21 Nov 2018使用意法半导体最新版的STM32CubeMX配置工具创建STM32 微控制器(MCU)项目,将会更直观,更高效。STM32CubeMX v.5.0的最新设计的多面板GUI界面在不改变屏幕视图的情况下,能够让用户查看更多参数,完成更多任务,从而让优化MCU配置参数变得更加轻松自如,得心应手。

STM32CubeMX帮助用户从800多款STM32产品中选择最适合的产品,配置基本硬件功能,自动生成MCU初始化代码,开启嵌入式项目开发之旅。
用户可以利用功能强大的器件配置实用工具配置微控制器参数,包括可解决冲突的引脚选择器和时钟树设置的辅助,以及能够在早期准确评估能耗需求和节能机会的功耗计算器,还有用于配置外围设备和中间件堆栈的工具,例如,TCP / IP或USB协议栈,并支持参数约束动态验证。
配置完成后,STM32CubeMX会自动生成初始化代码,支持许多常用开发环境,包括适用于IAR-EWARM、Keil MDK-ARM、AC6-SystemWorkbench STM32系列或独立的GCC(GNU编译器集合)工具链项目。
STM32CubeMX是既可在主要PC操作系统上运行,也可通过Eclipse插件运行的独立软件。用户可以从www.st.com/stm32cubemx页面免费下载,还可以一起下载STM32Cube其它软件,包括专用硬件抽象层(HAL)中间件和代码示例。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享
受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
* STM32是意法半导体国家有限公司(STMicroelectronics International NV)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。特别是,STM32是美国专利商标局注册商标。
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com