12 Nov 2018 | 中国

意法半导体硬币形开发套件提供传感器融合、语音捕获 和蓝牙5.0 Mesh网络功能

  • BlueNRG-Tile是直径2.5厘米的电池供电的运动、环境、声学、测距多合一传感器节点
  • 即时可用的评估板和软件开发套件释放BlueNRG-2 SoC超低功耗处理和网格网络功能
  • 11月13日至16日在德国慕尼黑电子展3C展厅 101号展台展出
中国 / 12 Nov 2018

BlueNRG-Tile是意法半导体新推出的多合一物联网节点开发套件的核心组件,这个棋子/硬币大小的传感器板基于意法半导体的BlueNRG-2蓝牙低能耗5.0单模系统芯片(SoC),能够控制板上集成的全部传感器,并处理传感器数据,同时通过蓝牙与附近智能手机上的免费iOS 或Android演示应用软件通信。面向物联网多节点应用,BlueNRG-2 SoC基于Arm®Cortex®-M0内核,嵌入式闪存最高容量256KB,无线网格网络支持高达3200个节点,大大扩展了感测和远程监测范围,可满足从智能家居到大型工业基础设施的任何需求。

意法半导体硬币形开发套件提供传感器融合、语音捕获 和蓝牙5.0 Mesh网络功能

在这枚小“硬币”上,意法半导体围绕BlueNRG-2 SoC集成了一个全功能、超低功耗的传感器组合,包括加速度计-陀螺仪模块、磁力计、压力传感器、温湿传感器、麦克风以及FlightSense飞行时间传感器。凭借高度优化的传感器架构,BlueNRG-2 SoC睡眠模式电流仅为900 nA(保留全部缓存数据),全系统待机功耗最低25uA。更值得一提地是,该蓝牙处理器还具有超快速唤醒和高效执行9轴惯性传感器数据融合程序(运行针对Arm Cortex-M0优化的ST MotionFX传感器融合代码)功能,在25 Hz时,实时低延迟数据流仅消耗1.4mA电流。

这枚“硬币”尽管有许多功能,但还是被缩至直径2.5厘米,这归功于意法半导体的微型MEMS传感器组合和高度集成的BlueNRG-2 SoC以及尺寸优化的RF巴伦。不过,BlueNRG-Tile开发套件的用户烧写调试代码需要一块编程板,该编程板配备方便的板载调试和编程接口、多色LED和可配置的唤醒按钮,与“硬币”共同组成评估套件。

意法半导体为这块传感器节点板配备一整套软件开发工具(SDK),包括创建更智能的即时可用的IoT节点或节点网络所需的全部功能。这套软件开发工具附带BlueNRG-Mesh网络库、MEMS传感器算法(包括9轴传感器融合和事件检测)、BLE语音传输代码以及多个立即可用的源代码例程。此外,在应用商店还有适用于iOS和Android智能手机以及网格和点对点网络的ST BLE传感器和ST BLE Mesh应用程序可以下载。

这些功能让智能家居、智慧工业和智能楼宇开发人员快速完成各种物联网节点的设计、调试、原型开发和量产,释放开发人员的想象力和创造力。

STEVAL-BCN002V1B评估套件目前处于评测阶段,只提供少量的工程样品,包含一个BlueNRG-Tile(STEVAL-BCN002V1)传感器板和一个用于给BlueNRG-Tile烧写和调试代码的 STEVAL-BCN002V1D编程板。BlueNRG-Tile的电源是一枚CR2032型纽扣电池(商品不含电池)。

详情访问www.st.com/blueNRG-tile-pr

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

FlightSense和BlueNRG是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其关联公司在欧盟和/或其它地方的注册和/或未注册商标。

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com