05 Nov 2018 | 中国

意法半导体一流的电力线通信芯片组将延伸至非公用事业应用和新兴协议标准领域

意法半导体在2018年欧洲国际表计展览会上展出客户使用ST8500 PLC平台开发的智能电网、智慧城市、智能铁路解决方案,以及最新的完整的经过认证的宽频段通信协议 中国 / 05 Nov 2018

意法半导体的ST8500系统芯片是市场上首款集成G3-PLC CENELEC B认证协议栈的电力线通信(PLC)解决方案,目标应用不局限于智能表计,还适合智慧城市、街道照明、可再生能源管理、智能铁路隧道和车站等工业应用。

意法半导体一流的电力线通信芯片组将延伸至非公用事业应用和新兴协议标准领域

除涵盖全部的G3-PLC标准和频段外,ST8500调制解调器还为客户提供经过相关机构认证的协议库,适用于从PRIME 1.3.6到CENELEC和FCC频段PRIME 1.4的所有PRIME标准。每个协议栈都采用高性能路由算法,确保网络覆盖率在所有应用领域都表现出色。

在11月6-8日维也纳会展中心举办的欧洲国际智能表计展览会上,意法半导体展台(B.p19)将展出智能表计和工业领域的主要厂商使用ST8500设计的新产品。

ST8500系统芯片集成完全可编程的专用实时引擎和高能效Arm® Cortex®-M4F处理器内核,前者用于处理不同PLC标准的调制解调方案和编码算法,后者用于处理协议顶层和系统管理,让设备厂商只用一个硬件平台就能开拓多个产品市场和区域市场,利用远程更新服务确保其在未来不会过时落伍。该系统芯片还集成智能能源专用外设,包括AES加密引擎。ST8500接收模式功耗低于100mW,符合最严格的工业技术规范要求,可最大限度地降低新智能电表给电网带来的负荷。

通过功能完整的片上模拟前端(AFE),ST8500可直接连接意法半导体的STLD1线路驱动器,让客户从意法半导体一站购齐开发电力线收发器整体方案所需的全部组件。即使在噪声很大的电缆上,STLD1也能保证通信的可靠性,在单端模式18V或差分模式36V宽输出范围内,驱动能力和线性表现均十分出色。这套双片芯片组为智能电网和物联网厂商提供一个性能同类最好、超低功耗、灵活、经济的通信连接解决方案。

意法半导体致力于电力线通信市场发展20多年,是包括G3-PLC、PRIME、Meters and More在内所有主要PLC协议联盟的重要成员。意法半导体电力线调制解调器IC出货量约1亿颗,以智能表计芯片为主。

ST8500采用7mm x 7mm x 1mm QFN56封装,STLD1采用4mm x 4mm x 1mm QFN24封装,两款芯片现已上市销售。有关售价和样品索取,请联系所在的意法半导体销售办事处。

详情访问www.st.com//st8500-stdl1-pr

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com