意法半导体推出高度灵活的RS485网络收发器 简化产品设计,节省电路板空间和物料成本
中国 / 03 Dec 2018
意法半导体的3.3V RS485[1]收发器STR485LV提供了一个可选择20Mbps或250kbps通信速率的外部引脚,并可以直连最低1.8V的低压逻辑器件,从而提高了设计灵活性。

用户可选数据速率引脚使得设计人员可以根据电缆的性能,将同一收发器用于连接高速/短距离或最长距离(4000英尺)的RS485网络,简化RS485器件的库存管理。新产品适用于各种应用场景,包括电信基础设施、高速数据链路或低压微控制器通信。
新产品为设计人员提供灵活的连接选择,利用1.65V-3.6V的数据和使能信号电源,无需外部电平转换元件就可以直连1.8V-3.3V的低压逻辑器件。
芯片内部驱动器输出电阻保持在96Ω以上,最高工作温度提高到105°C,按照RS485通讯接口技术规范,STR485可以在同一总线上连接最多256个收发器。
新产品兼具优秀的电气安全和稳健特性,包括热关断和接收器故障保护模式,前者可以防止总线争用或故障导致功耗过大,而后者可在输入空闲、短路或未连接时防止错误发生。总线引脚可承受超过±8kV的接触放电和±16kV空气放电,且无闩锁现象,高于IEC 61000-4-2规范规定,并且能够耐受IEC61000-4-4标准B类快速瞬变脉冲。
STR485现已上市,为简化电路板设计,采用3mm x 3mm流通式逻辑-总线引脚 DFN10封装。
详情请访问www.st.com/str485-pr。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
[1] 工业系统广泛使用的一个(物理层)通信标准。
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com