意法半导体高效超结MOSFET瞄准节能型功率转换拓扑
Geneva / 12 Dec 2018意法半导体推出MDmesh™系列600V超结晶体管,该产品针对提高中等功率谐振软开关和硬开关转换器拓扑能效而设计。

针对软开关技术优化的阈值电压使新型晶体管非常适用于节能应用中的LLC谐振转换器和升压PFC转换器。电容电压曲线有助于提高轻载能效,最低16 nC的栅极电荷量(Qg)可实现高开关频率,这两个优点让MDmesh M6器件在硬开关拓扑结构中也有良好的能效表现。
此外,意法半导体最先进的M6超结技术将RDS(ON)电阻降至0.036Ω,有助于电池充电器、电源适配器、PC电源、LED照明驱动器、电信设备和服务器电源以及太阳能微型逆变器等设备进一步提高能效和功率密度。
封装选择包括节省空间和热效率高的新型无引线TO-LL封装,以及流行的通孔封装和贴装封装,包括DPAK、D2PAK、TO-220、TO-247和PowerFLAT™。 JEDEC注册的TO-LL功率封装比现有的7引脚D²PAK封装,面积小30%,厚度薄50%,可实现尺寸更紧凑、空间利用率更高的电源转换器。TO-LL的低寄生电感还有助于最大限度地减少电磁干扰。
MDmesh M6系列属于STPOWER™产品组合,包含37款产品,覆盖13A至72A的额定电流范围。MDmesh M6现已投产。有关产品售价和样片申请,请联系所在地意法半导体销售代表处。
详情访问www.st.com/stpower 。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com