14 Jan 2019 | 中国

意法半导体双射频Bluetooth®/LPWAN物联网开发套件实现智能设备创新连接

中国 / 14 Jan 2019

意法半导体STEVAL-FKI001V1双射频开发套件支持低能耗蓝牙Bluetooth® Low Energy (BLE) 和Sub-1GHz并行无线通信,大幅提高物联网设备的设计、开发效率和连接灵活性,例如,通过各种网络拓扑、协议和服务实现配置、更新、远程监控和跟踪功能的智能传感器、探测器和跟踪器。

意法半导体双射频Bluetooth<sup>®</sup>/LPWAN物联网开发套件实现智能设备创新连接

为了推动智能家居/智能建筑、资产跟踪、能源管理、智能农业和工业监控等领域开发者的更多创造力,STEVAL-FKI001V1开发板整合意法半导体的BlueNRG-1蓝牙系统芯片和S2-LP sub-1GHz收发器,性能强大的双射频架构支持各种无线电频段和通信协议同时运行,例如,低能耗蓝牙或专有2.4GHz、Sub-1GHz和Sigfox技术。

用户可以快速研发具有网状或点对点本地互连并支持灵活连接云端的智能物联网设备,例如,利用BLE低能耗蓝牙或Sub-1GHz创建本地无线传感器网络,然后通过本地网关或直接通过无处不在的无缝Sigfox网络将整个系统连接到云端,轻松创建一个便利的智能家居传感器生态系统,实现治安监控或远程监测用途,所有这些只需一个STEVAL-FKI001V1套件。

BlueNRG-1 Bluetooth 5.0认证解决方案在设备安装或维护过程中确保参数的设置、配置或修改简单方便,并准许用户通过Android或iOS设备应用程序监控传感器网络节点。

Sub-1GHz S2-LP收发器支持本地联网以及LPWAN组网,包括Sigfox全球连接,支持事件实时通知等功能。此外,用户还可以利用立即可用的Sigfox网络来跟踪和定位设备资产。

用户通过板上的Arduino™Uno V3连接器可以随时扩展套件功能,ST X-NUCLEO生态系统为开发者提供各种配套电路板,包括带有MEMS传感器、电机控制、GNSS接收器或工业输入/输出和电源驱动器的扩展板。

STEVAL-FKI001V1开发套件还完全兼容最近发布的BlueNRG-Tile板,让开发人员有机会进一步释放创造力,轻松构建端到端智能传感器解决方案,包括传感器节点、本地网关和全球云连接。

利用BlueNRG-1系统芯片的多功能接口和超低功耗的Arm®Cortex®-M0处理器内核以及256KB嵌入式程序存储器,用户可以连接所选的外部传感器并实时处理本地采集的数据。STEVAL-FKI001V1配有简单易用的SDK软件,可简化产品开发并缩短上市时间,同时保持系统的灵活性、伸缩性和可扩展性。事实上,该软件还可以与ST BlueNRG-Mesh软件包配合使用,在大规模安装的设备上创建大型网络。BLE连接支持固件空中下载更新。

STEVAL-FKI001V1基于Jorjin公司的即用型WS2118 RF双射频模块,为开发人员提供了一个方便的预先认证的解决方案,可以从早期的概念可行性设计阶段快速进入原型开发、现场试验和批量生产。这个可编程超低功耗射频模块具有灵活的电源管理和唤醒事件功能,一块小电池可使用多年。

现在用户可从意法半导体经销商或直接通过st.com购买STEVAL-FKI001V1开发套件。

详细信息访问www.st.com/STEVAL-FKI001V1-pr

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com