意法半导体升级先进惯性测量单元GUI软件 简化体感自定义设计流程
中国 / 15 Apr 2019意法半导体的Unico GUI软件支持其最新的惯性测量单元(IMU),包括最近发布的LSM6DSO和LSM6DSOX 两款6轴IMU模组,大幅简化了有限状态机和机器学习内核(FSM和MLC)的逻辑配置。用户可通过FSM逻辑直接在传感器中运行手势和动作识别算法,执行始终开启的便利性服务和低功耗功能;MLC实现了机器学习分类器,用于始终开启的动作和振动模式实时识别功能。

Unico GUI(STSW-MKI109L Linux版、STSW-MKI109M Mac OSX版和STSW-MKI109W Windows版)可以配置IMU模组内部寄存器和嵌入式FSM和MLC逻辑,因此,用户可以快捷地创建自己的运动识别算法。此外,GUI还可以轻松地整合内部加速度计和陀螺仪数据与外部传感器(例如,磁力计)的输入数据,实现更复杂的情景感知功能。
当用于智能手机、穿戴设备或工业设备时,FSM和MLC 可用作嵌入式低功耗手势和动作识别引擎,在主处理器睡眠时继续运行用户界面功能和情景感知应用,从而最大限度延长电池续航时间。LSM6DSO状态机逻辑包含多达16个独立状态机,在被特定运动模式触发后,每个状态机可生成一个硬件中断信号;而LSM6DSOX增加了机器学习分类多阶段决策树逻辑。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com