意法半导体发布含三款8引脚STM8微控制器的单板Discovery 套件,为用户带来便利、超值体验
中国 / 29 Jan 2019意法半导体的STM8-SO8-DISCO 8位微控制器(MCU) Discovery 套件,可让用户在板子上一次评估三款STM8微控制器。这三款STM8微控制器是目前市场上在售的采用主流8引脚SO8封装的产品。

除了三合一这个出色的性价比优势外,该套件还是一款简约的开发板,除启动下一步开发所需的最基本功能外,没有任何多余的的配置。主板上有一个按钮和一个LED指示灯,方便用户与电路板交互,嵌入式STLINK/V2和USB端口简化了在线调试和从PC下载代码的过程。这三款微控制器焊接在三个插接式DIL-8模块上,可以用手拔下DIL-8模块与紧凑型主板的连接之处,单独取下模块,进行原型开发。
该套件支持STM8S001J3M3、 STM8L001J3M3和 STM8L050J3M3三款微控制器。STM8S001J3M3具有经济实惠的性能和功能,包括先进的16位定时器(带三个比较器输出)、三个捕获比较通道、一个10位ADC和一个8位定时器。STM8L001J3M3是一款超低功耗微控制器,停止模式功耗仅0.3µA,集成了8位和16位定时器以及两个比较器。STM8L050J3M3也是一款超低功耗微控制器,只是增加了12位ADC和4通道DMA控制器。
这三款微控制器都采用最先进的主频16MHz的 STM8内核,片上闪存容量8KB。系统控制功能包括看门狗和时钟控制,以及常用的通信接口,包括UART、SPI和Fast I2C。多达六个用户I/O端口使其非常适合用于工业传感器、家庭自动化设备、智能照明、门禁卡、充电器或智能打印机墨盒。
现在用户可从st.com或经销商处购买这款经济实惠的STM8-SO8-DISCO Discovery套件。