意法半导体NFC通用芯片将采用新的NFC读卡器性能标准
创新功能降低EMVCo 3.0合规难度,并为NFC应用增加一项性能强化技术 中国 / 18 Feb 2019意法半导体发布 ST25R3916 NFC通用芯片,包含创新功能,可简化支付终端设计,帮助降低卡、手机和可穿戴设备符合新EMVCo 3.0非接触式互操作规范的难度。
意法半导体新NFC通用芯片基于上一代产品ST25R3911B。作为首款提供动态功率输出(DPO)的读卡器芯片,ST25R3911B可将场强保持在EMVCo规定的限制范围内,避免因零距离功率过大而损坏卡和手机。新的NFC通用芯片增加了有源波形整形(AWS),可持续管理电能,提高波形在天线失谐条件下的稳健性。DPO和AWS两项功能可帮助新终端设计更快地通过最新的EMVCo 3.0认证,简化对参考标准不同的非接触式近耦合IC卡(PICC)仿真模式、可穿戴设备和移动设备的测试。
STR25R3916增加了业界首款噪声抑制接收器(NSR),拥有无与伦比的极高的接收灵敏度,,能够防止终端设备将本身的LCD噪声误认为是支付设备的负载调制信号。设计人员可以选择理想的LCD,为用户创造最佳的使用体验。无须使用屏蔽噪声的低噪LCD,可简化显示面板选型并降低产品成本。
此外,在使用芯片内部LDO稳压器时,ST25R3916的输出功率高达1.6W;在增装一个外部稳压器时,输出功率将会更高,这样可确保场强足够高,即使是在安装小天线的设备内,也足以维持连接可靠性。
除支付终端外,在各种工业和消费类应用中,ST25R3916同样表现优异,例如,门禁系统、游戏终端、物联网设备、品牌保护和供应链使用案例,包括产品配置、认证和信息追溯。
从自动天线调谐(AAT)、自动EMD(电磁干扰)处理、电容和电感省电唤醒(CWU),到支持读写器、点对点和卡仿真模式, ST25R3916可为设计人员提供加快产品上市并符合相关NFC规范所需的全部功能。
ST25R3916还配备一款功能丰富的免费软件工具,这款PC软件可以访问ST25R3916的寄存器和功能,并支持所有主要技术的完整的RF / NFC抽象(RFAL)层,包括完整的ISO-DEP和NFC-DEP层,涵盖ST25R全系产品。意法半导体还提供免费的EMVCo L1软件包。
ST25R3916现已量产,采用5mm x 5mm 32引脚QFN封装。
详情访问www.st.com/st25r3916,或通过https://blog.st.com/emvco-30-nfc-card-payment-st25r3916/?icmp=tt10578_gl_pron_feb2019阅读相关博文。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com