22 Feb 2019 | 中国

意法半导体STM32G0生态系统扩展功能支持通用微控制器将USB-C用作标准接口

中国 / 22 Feb 2019

通过微控制器对USB Type-C™和Power Delivery(PD) 3.0 认证协议的支持和 STM32Cube生态系统新增的工具和功能,意法半导体正在逐步缩短STM32G0 *用户的学习曲线。

意法半导体STM32G0生态系统扩展功能支持通用微控制器将USB-C用作标准接口

STM32G0微控制器是世界上首个支持USB Type-C规格的通用微控制器。意法半导体创新的USB Type-C Power Delivery (UCPD)接口IP模块整合通过认证的USB Type-C连接器管理和PD协议处理与微控制器功能,包括Arm®Cortex®-M0 +内核、高达512 KB的闪存以及外围设备,例如,12位2.5 MSPS ADC、2通道DAC、快速比较器和高精度定时器。

片上集成多达两个UCPD接口。每个接口都支持USB-C 用电(SNK)、供电(SRC)或用电供电双角色 (DRP),并支持USB PD功能选项,例如,PPS(编程电源)模式、通信(CC)线固件升级和验证消息。

最近更新的STM32CubeMX配置器可以设置端口数量和选择SNK、SRC或DRP角色。

STM32生态系统最近新增工具,开发人员可选择UCPD设置,并使USB-C接口数据和电源控制信号可视化。在新增的免费工具中,STM32CubeMonitor-UCPD USB PD分析仪图形工具用于监控接口状态和检查USB PD协议消息,还允许与应用环境交互,向目标板发送PD命令。新增的其它功能包括只需单击即可轻松更改电源角色和数据角色设置,轻松处理用电或供电配置文件,以及实时监控协议消息、总线电压和电流,以便调试应用。

STM32G0探索套件(订购代码:STM32G071B-DISCO)连接计算机、智能手机或USB-C扩展坞等任何USB-C主机时,开发人员可以查看USB-C端口的电源功能状态。STM32G071B-DISCO和STM32CubeMonitor-UCPD配合使用,就是一个专业级的Power Delivery分析仪,支持密集的调试和开发交互操作。用户还可以在两个USB-C设备之间跟踪或注入USB PD数据包。

最后,STM32G081B-EVAL高端开发平台包含一个有两个USB-C端口的子板,端口管理芯片是STM32G0 MCU。意法半导体还提供应用程序固件示例,通过各种用例帮助用户评估USB-C技术。

用户可免费使用STM32CubeMX和STM32CubeMonitor-UCPD。

详情访问www.st.com/stm32g0-discovery

关于意法半导
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

* STM32是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zh
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com