25 Feb 2019 | 中国

意法半导体推出新STM32WB双核无线MCU 实现超低功耗的实时性能

中国 / 25 Feb 2019

意法半导体的STM32WBx5 *双核无线微控制器(MCU)配备Bluetooth® 5、OpenThread和ZigBee®3.0**连接技术,同时兼备超低功耗性能。

意法半导体推出新STM32WB双核无线MCU 实现超低功耗的实时性能

通过整合意法半导体的STM32L4 Arm® Cortex®-M4 MCU的功能与意法半导体内部开发的由一颗Cortex-M0 +专用内核管理的射频芯片,STM32WBx5既注重节能降耗,又能同时执行无线协议和实时任务,是远程传感器、可穿戴跟踪器、楼宇自动化控制器、计算机外围设备、无人机和其它物联网设备的理想选择。

数据安全功能强化了STM32WBx5的物联网首选微控制器的美誉度。安全功能包括客户密钥存储(CKS)、公钥授权(PKA)以及无线MAC层和顶层的加密引擎。Cortex-M0 +内核管理的安全功能,包括用于应用和射频协议栈的OTA安全固件更新,可保护设备的完整性和知识产权,并让产品管理变得简单可靠。

广泛的功能集成让产品开发人员能够最大限度地降低物料成本和封装面积。STM32WBx5 MCU具有高达1MB的片上闪存和一个Quad-SPI端口,需要时可高效连接外部存储器。其它功能包括无晶振Full-Speed USB、带可调电容的32MHz 射频振荡器、触控器、LCD控制器、模拟外设,以及多个定时器和看门狗,还集成了用于连接天线的巴伦(平衡 - 不平衡转换器)。

利用STM32L4系列的超低功耗技术,STM32WBx5 MCU具有多种省电模式,包括13nA关断模式、自适应电压调节和自适应实时ART加速器™,可最大限度地提高能效,确保自发电应用的电能持久性。

片上集成的射频发射器经过优化,射频性能优异,低功耗,可最大限度地延长电池续航时间。射频输出功率最高可设为+ 6dBm,增量1dB。在0dB传输时,MCU仅消耗5.2mA。BLE以1mbps的速率通信时,射频接收灵敏度为-96dBm。该射频模块为102dB的链路预算设计,确保长距离通信连接稳定可靠,并支持外部功率放大器(PA)。

意法半导体通过丰富的STM32Cube生态系统为STM32WBx5产品线提供优质的开发支持服务。开发人员不仅可以免费使用各种工具,还可以利用包含外设驱动程序、中间件和接口软件库的STM32CubeWB MCU软件包,以及STM32WB55 Nucleo工具包(P-NUCLEO-WB55)。RF测试和自定义用例脚本专用的STM32CubeMon-RF连接工具是STM32Cube的新功能,可进一步加快产品上市速度。

新产品采用从UFQFPN48到UFBGA129的各种封装,可灵活地满足成本、尺寸和复杂性要求,每款封装都提供充足的用户I/O引脚。

STM32WBx5系列现已量产。

详情访问www.st.com/stm32wb

或通过https://blog.st.com/stm32wb55-stm32cubemonrf-p-nucleo-wb55/浏览相关博文。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

* STM32是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

**即将上市

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com