13 May 2019 | 中国

意法半导体可编程电源管理芯片节省先进驾驶辅助系统(ADAS)空间 提高可靠性

无需外部电压调节电阻和预稳压模块 中国 / 13 May 2019

意法半导体L5965七路输出汽车电源管理IC(PMIC)支持电池电压直接供电,输出电压和上电时序可通过寄存器设置,片上集成功能安全机制,让汽车视觉系统和其它车载应用的电控单元的尺寸变得更小,可靠性更高。

<b>意法半导体可编程电源管理芯片节省先进驾驶辅助系统(ADAS)空间 提高可靠性</b>

配备七路稳压输出,仅一颗L5965芯片即可驱动基于摄像头或雷达的驾驶辅助系统的全部功能,包括传感器、存储器、处理器和CAN接口电路。输出电压和上电时序设置数据存放在一次性可编程(OTP)存储器内,让设计人员能够根据各种先进驾驶辅助系统(ADAS)和其它车载应用的需求灵活地配置PMIC。

L5965可以直接从车辆电池取电,无需在输入前端连接预稳压模块;寄存器设置输出电压功能取代了外部电压设置电阻;片上稳压器运行无需外部补偿电路。减少外部组件带来的好处不局限于降低封装面积和物料清单成本,还能消除外部组件因环境影响而发生的性能波动,从而提高系统可靠性和准确度。

集成的功能安全技术符合ISO 26262标准,保证系统满足ASIL-D的汽车安全完整性等级(ASIL)要求。安全机制包括故障状态引脚、电压监测器、接地检测比较器、模拟和数字电路内部自检(BIST)功能以及温度监测器。

意法半导体正在加大L5965的产量,目前样片采用低成本的7mm x 7mm 微型QFN48封装,无需散热器。

了解更多信息,请访问http://www.st.com/auto-pmic-L5965

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com