意法半导体650V高频IGBT利用最新高速开关技术提升应用性能
中国 / 29 Apr 2019意法半导体的HB2 650V IGBT系列采用最新的第三代沟栅场截止(TFS)技术,可提高PFC转换器、电焊机、不间断电源(UPS)、太阳能逆变器等中高速应用设计的能效和性能。该系列还包括符合AEC-Q101 Rev. D标准的汽车级产品。

新HB2系列属于STPOWER™产品家族,更低(1.55V)的 VCEsat 饱和电压确保导通性能极其出色;更低的栅极电荷使其能够在低栅极电流条件下快速开关,提高动态开关性能;出色的热性能有助于最大限度地提高可靠性和功率密度,同时新系列还是市场上极具竞争力的产品。
HB2系列IGBT提供三个内部二极管选项:全额定二极管、半额定二极管或防止意外反向偏置的保护二极管,从而为开发者提供更多的自由设计权,根据特定应用需求优化动态性能。
新650V器件的首款产品40A STGWA40HP65FB2现已上市,采用TO-247长引脚封装。
详情访问 http://www.st.com/igbt-hb2-series
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com