意法半导体STSPIN32单Shunt BLDC电机控制器可 大量节省空间、时间和物料成本
中国 / 06 May 2019意法半导体STSPIN32可编程电机控制器/驱动器产品家族新增一款极具性价比的相电流单Shunt检测电机控制芯片--- STSPIN32F0B SiP (系统级封装)。这款理想的全合一新电机控制器可满足日益增长的电池供电工具的需求。

通过集成一个电流检测运算放大器,STSPIN32F0B节省了三相BLDC电机控制中的三个独立的线圈电流检测电阻,为用户功能提供更多的I/O端口。新驱动器内置一个48MHz STM32F031x6 *微控制器(MCU),能够运行6步电机控制算法以及应用级功能。
STSPIN32F0B有20个GPIO引脚,方便开发者使用MCU的内部功能,包括多达5个通用定时器、一个12位ADC和一个温度传感器。MCU还为用户提供I2C、UART和SPI端口。
STSPIN32F0B SiP包含一个三通道半桥栅驱动器,能够为外部MOSFET输出高达每通道600mA的电流,为电机供电。此外,新产品还集成一个3.3V DC / DC降压转换器和一个12V低压差(LDO)稳压器,为MCU、栅极驱动器和外部元件供电,进一步降低物料清单成本,提高系统整体能效。
其它集成功能包括自举二极管和保护机制,自举二极管为开关电源提供安全可靠的启动电压,在工况恶劣的工业应用中,保护机制确保电机稳定运转。保护功能包括实时可编程过流保护、交叉传导/直通防护、保护所有电源的欠压锁定(UVLO),以及过热保护。
为简化基于STSPIN32的应用设计开发,意法半导体为开发者提供一整套硬件、软件和固件工具,其中包括一系列用于有传感器或无传感器的BLDC电机控制的即用型6步电机控制算法。此外,准许用户进入STM32 Bootloader模式,便于无线(OTA) 更新固件,提高系统升级的灵活性,降低总体拥有成本。
STSPIN32F0B将电源电压范围扩展到45V - 6.7V之间,适用于多种产品,包括两个锂聚合物(LiPo)电池供电的便携式设备。为了在电机空闲时节省电能,待机模式可最大限度地延长电池续航时间,关闭给MCU供电的DC-DC转换器之外的所有电路。
STSPIN32F0B现已投入量产,采用7mm x 7mm 紧凑型QFN封装。该产品将于2019年5月7日至9日在德国纽伦堡电子元器件展(PCIM Europe)的ST展台(展厅9/429)上展出。
详情访问www.st.com/stspin32f0b-pr
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
* STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其在欧盟和/或其它地区的关联公司的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com