25 Jun 2019 | 中国

意法半导体发布新一代宽电压开关稳压器,为汽车系统带来性能稳定、灵活多用的电压输出

中国 / 25 Jun 2019

意法半导体A7987汽车开关稳压器宽输入电压,适用于卡车和大型客车,输出电压可调,灵活多用,性能稳定,可为车身信息娱乐和远程信息服务等汽车应用中的多种电压轨供电。

意法半导体发布新一代宽电压开关稳压器,为汽车系统带来性能稳定、灵活多用的电压输出

A7987的最大输入电压为61V,电源可以使用传统或混动/电动车辆中的24V汽车电池,即使出现甩负荷等干扰的情况也能保持稳压输出。输出电压调节范围0.8V至输入电压,低压差,可为从逻辑控制到照明的各种负载提供高达3A的输出电流。

通过外部下拉电阻设置电流限值和开关频率(最高1.5MHz),设计人员可以创建尺寸紧凑的电源模块,优化输出电感尺寸。采用逐脉冲电流检测和数字频率折折返方法,最大限度降低短路对功率元件的应力,提高稳压器的可靠性。内置热保护功能,能够过热关断并自动恢复,可最大限度降低对外部干预的依赖。

A7987内置一个低电阻N沟道功率MOSFET管,在低负载时,以脉冲跨周期调制方式控制开关保持稳压输出,偏置电压输入引脚集成电源切换功能,可使用外部电源为模拟电路供电,实现最佳的能效。

同步引脚支持多达五个稳压器以异相开关方式共存,避免噪声影响,并降低输入电容中的RMS电流;利用使能引脚和可调延迟的电源就绪指示器可以控制上电顺序;还有一个用于限制浪涌电流的可调节的软启动功能。

A7987开关稳压器已通过AEC-Q100认证,现已投入生产。

为加快基于A7987的新项目开发,意法半导体还发布了STEVAL-ISA207V1评估板,现在可从www.st.com或代理商处购买。

有关详细信息,请访问www.st.com/a7987-pr。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com