27 Jun 2019 | 中国

意法半导体发布最新的Multi-OS软件工具,简化STM32代码安装,保护固件知识产权

中国 / 27 Jun 2019

为了让STM32 *微控制器(MCU)和微处理器(MPU)用户的开发工作变得更轻松,进一步加强STM32Cube生态系统,意法半导体发布最新版的STM32Cube ecosystem,将多个代码烧写器集成到一个通用工具中。

意法半导体发布最新的Multi-OS软件工具,简化STM32代码安装,保护固件知识产权

STM32CubeProgrammer允许用户使用任何方便的接口向器件烧写代码,包括MCU的JTAG或单线调试(SWD)引脚、UART或USB、SPI、I2C或CAN接口。

新的Multi-OS软件取代了多种代码烧写工具,包括ST Visual Programmer(STVP)、DFuSe USB Device Firmware Upgrade编程器、Windows®专用STM32 Flash加载程序,以及与ST-Link配套软件实用工具,为开发者安装固件带来最高的灵活性和统一的环境。从现在开始,新的STM32产品将只支持STM32CubeProgrammer软件。

新工具内置STM32 Trusted Package Creator。该安全软件包使用AES-GCM密钥给固件加密,配合STM32HSM-V1配套硬件安全模块(HSM)给固件解密,保护OEM厂商的知识产权。

HSM模块负责设备验证和授权许可任务,具有限量安全固件安装(SFI)功能,允许OEM厂商设置可安装代码的设备数量。首版STM32HSM用于系统原型开发,安装上限为300个微控制器,2019年7月底上市。

最新版本的STM32CubeProgrammer(STM32CubeProg)可以从www.st.com/stm32cubeprog免费下载。

* STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其在欧盟和/或其他地区的关联公司的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com