05 Aug 2019 | 中国

意法半导体推出灵活的数字功率因数控制器,以高性能、高稳定的模拟技术满足工业应用需求

中国 / 05 Aug 2019

STNRGPF12是意法半导体的双通道交错式升压PFC控制器,兼备数字电源的设计灵活性和模拟算法的快速响应性,控制器配置和优化的过程非常简单,使用意法半导体的eDesignSuite软件就可以轻松完成。

意法半导体推出灵活的数字功率因数控制器,以高性能、高稳定的模拟技术满足工业应用需求

STNRGPF12适用于600W以上的应用,可提高各种产品设备的能效和可靠性,包括工业电机控制器、充电桩、不间断电源、4G和5G基站、电焊机、电信交换机、家用电器和数据中心电源。

STNRGPF12采用固定频率连续导通模式(CCM),具有平均电流模式控制功能。 STNRGPF12内外控制环兼顾数字和模拟性能,两全其美。内部电流环使用硬件模拟比例积分(PI)补偿器,外部电压环采用动态响应快速的数字PI控制器,这使得STNRGPF12能够管理电压环和电流环的串联控制,通过控制总平均电感电流来调整输出电压。

新产品还集成丰富的功能,其中,数字涌流限制功能利用高边开关电路中的可控硅整流器(SCR)简化软启动管理,增强系统稳健性。STNRGPF12还支持负载前馈、电流均衡、切相和风扇控制。片上集成的UART控制器允许访问非易失性存储器,以便用户配置PFC参数,满足特定的应用需求,并允许用户现场查看参数。

用户可以利用意法半导体广泛的生态系统快速启动设计项目,发挥STNRGPF12的最大潜力。生态系统包括STEVAL-IPFC12V1双通道2kW交错式PFC参考设计和配置软件。

STNRGPF12现已投入生产,采用TSSOP38封装。

详情访问www.st.com/stnrgpf12-pr

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

 

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com