意法半导体发布稳健耐用的低功耗汽车加速度计,提高汽车安全遥控钥匙卡的耐用性
中国 / 09 Jul 2019意法半导体发布的AIS2DW12汽车加速度计可让汽车被动无钥匙进入(Passive Keyless Entry,简称PKE)系统密钥卡变得坚固结实,在钥匙生命周期内发生的不可避免的摔落和刮蹭事件后平安无事。加速度计还具有超低功耗特性,在携带便利性和出色的运动感知防盗功能的基础上,又为PKE钥匙卡增加一个实用性。

普通PKE密钥卡能连续监听车辆,等待在拉车门把手时发射的“开锁”请求,然后发送车辆开锁命令。盗贼可以使用中间发射器转发开锁请求,强制超出通信距离的密钥卡(放在车主家中的饭桌上)发送开锁命令,获得开门权限,盗窃车辆。
有了加速度计加持后,在没有运动且超出通信范围时,密钥卡可以关闭射频接收器,对恶意的中继传输不予理会。只有当车主走近车辆,在近距离检测到运动时,密钥卡才会唤醒接收器。此外,在空闲期间关闭接收器还有助于延长电池寿命。
与其它一些定位于PKE的加速度计不同,意法半导体的AIS2DW12通过了严格的汽车行业撞击测试。因此,车主可以享受更高的安全性,而无需额外费心保护脆弱的密钥卡,更长的电池寿命则是附加好处。
利用专用的内部引擎进行运动和方向检测,能效出色,在1.6Hz时,工作电流仅380nA,不到竞品的一半,进一步节省了电池电量。AIS2DW12采用1.8V DC电源,可以用一个锂电池供电,数字输出,满量程高达4g。
AIS2DW12通过AEC-Q100认证,符合汽车生产件批准程序(PPAP)3级标准,现已上市,采用2mm x 2mm x 1mm 12触点栅格阵列(LGA)封装。
详情访问visit www.st.com/ais2dw12-pr
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com