意法半导体推出双接口安全微控制器,提升非接银行卡和电子身份证的安全性和便捷性
中国 / 17 Jul 2019意法半导体新推出的ST31P450双接口安全微控制器采用最新的40nm闪存工艺以及强化的RF射频技术,为银行卡、身份证、交通卡、付费电视等非接触式智能卡带来优异的连接稳健性和读写性能。

ST31P450基于经过市场检验的32位Arm®SecurCore®SC000™安全处理器,符合ISO 7816和ISO 14443 A类智能卡和非接触式智能卡标准,支持MIFARE®全系软件库,包括MIFAREClassic®、MIFAREPlus®和MIFAREDESFire®。意法半导体的40nm闪存技术可以将芯片做得极小,适用于银行卡等双接口应用场景,增强的安全性可提高交易安全性和防伪功能。
升级的RF性能让无线连接变得极其稳定可靠,让非接触式交易变得更快捷。此外,ST31P450的新低功耗加密引擎可最大限度地降低能耗预算,当射频场强较弱时,在保证优异的读写性能的同时还能执行加密运算。ST31P450还配备优化的装载固件,让卡片发行商发卡后的维护服务变得更轻松。
ST31P450安全微控制器及其相关的加密库有望在未来几个月内取得Common Criteria EAL5 +以及EMVCo和CUP(中国银联)的安全认证。
450KB非易失性存储器(NVM)和10KB RAM版的ST31P450现已投入生产。
详情访问 www.st.com/ST31P450
MIFARE、MIFARE Classic、MIFARE Plus和MIFARE DESFire是恩智浦有限公司的注册商标,未经许可,不得使用。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com