16 Jul 2019 | 中国

意法半导体推出 600V三相智能关断栅极驱动器,提高工业应用性能和安全性

中国 / 16 Jul 2019

意法半导体的STDRIVE601三相栅极驱动器用于驱动600V N沟道功率MOSFET和IGBT管,稳健性居目前业内最先进水平,可耐受低至-100V的负尖峰电压,逻辑输入响应速度在85ns以内,处于同级产品一流水平。

意法半导体推出 600V三相智能关断栅极驱动器,提高工业应用性能和安全性

STDRIVE601内置智能关断电路,可提高保护功能的启动速度,在检测到过载或短路后,立即关闭栅极驱动器输出。用外部电容和电阻设定断态持续时间,必要时,设计人员可以用较大的C-R值设置所需时间,而不会影响关断反应时间。STDRIVE601具有低电平有效故障指示器引脚。

STDRIVE601可以替代三个半桥驱动器,简化PCB电路板布局设计,优化三相电机驱动器的性能,可以驱动家电、工业缝纫机、工业驱动器和风扇等设备。

所有输出均可灌入350mA电流,源出200mA电流,栅极驱动电压范围为9V-20V,可驱动N沟道功率MOSFET或IGBT管。低边和高边之间的延迟匹配功能消除了周期失真现象,并允许高频开关操作,而互锁和死区插入特性可防止交叉导通。

STDRIVE601采用意法半导体的BCD6S离线功率开关制造工艺,驱动电源是高达21V的逻辑电源电压和高达600V的高边自举电压。驱动器集成自举二极管,节省物料清单成本,并且低边和高边驱动电路都有欠压锁定(UVLO)功能,可防止电源开关在低能效或危险条件下运行。

EVALSTDRIVE601评估板现已上市,可以帮助用户探索STDRIVE601驱动器的功能,快速创建并运行首个原型系统。

STDRIVE601 芯片现已投入生产,采用SO28封装。

详情访问www.st.com/stdrive601-pr

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com