11 Sep 2019 | 中国

意法半导体发布新探索套件和固件,加快STM32G4数字电源和电机控制项目开发过程

中国 / 11 Sep 2019

意法半导体加大对STM32G4微控制器的开发支持力度,推出数字电源和电机控制两版探索套件,并在最新的STM32CubeG4软件包(v 1.1.0)中增加新的固件示例,帮助开发者探讨竞赛级无人机、专业无人机和小型电动车等应用的数字电源和电机控制问题。

 

意法半导体发布新探索套件和固件,加快STM32G4数字电源和电机控制项目开发过程

B-G474E-DPOW1探索套件是一个功能完整的数字电源开发平台,包含STM32G474RE 微控制器、有板载电阻负载的降压 - 升压转换器、高亮度RGB LED控制器、用户LED指示灯和按钮、灵活的电源和数据接口,以及调试编程端口。用户可以探索微控制器的滤波数学加速器(FMAC),处理3p/3z补偿等功能,确保在负载范围内保持高能效,还可以探索数字斜率补偿功能,在照明等应用中释放CPU时钟周期。在参加数字电源研讨会时,例如,意法半导体的合作伙伴 Biricha Digital Power举办的研讨会,该套件还可以帮助工程师最大限度提高培训价值。

B-G431B-ESC1 探索套件是一个功能完整的电机转速电子控制(ESC)参考设计,适用于最高40A的三相无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM),组件包含一个STM32G431CB 微控制器和一个采用STripFET F7功率MOSFET管的三相电机驱动级,可以处理无传感器矢量控制算法(FOC)或六步换向控制。 板载功能包括电保护、热保护、互锁高低边驱动器,支持电机传感器和三Shunt电阻电流检测。例如,紧凑的尺寸允许爱好者拆除STLINK子板,在应用中直接使用控制器。该套件支持X-CUBE-MCSDK v5.4.1 电机控制SDK,目标应用是由高达6S LiPo电池组供电的无人机、小型电动车和无线电控制车辆。

STM32G4系列现在为STM32产品家族带来一个新的封装选择:128引脚14x14 LQFP封装,这是STM32 G4系列中首个引脚超100的封装,封装面积与现有的LQFP100封装相同,更多的引脚端口让用户能够更灵活地处理I/O密集型任务。STM32G4微控制器功能强大,集成丰富的模拟功能、高分辨率定时器、安全实时固件升级双区闪存、低动态功耗(160μA/ MHz)模式和125°C最大(环境)温度选项,适用于消费电子和工业领域的电机控制、数字电源和仪表应用。这一功能强大的微控制器系列基于170MHz Arm® Cortex®-M4F处理器内核,集成意法半导体的自适应实时ART Accelerator™加速器、CCM-SRAM Routine Booster程序加速器以及新的FMAC和三角CORDIC硬件加速器等专有创新技术,可以实现卓越的整体应用和实时控制性能,而且能效很高。

现在用户可从www.st.com和分销商处购买B-G474E-DPOW1数字电源探索套件和B-G431B-ESC1电机转速电子控制探索套件。

详情访问www.st.com/stm32g4

*STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com