21 Apr 2015 | 中国
English | French | Italian

意法半导体(ST)推出新一代内置闪存的汽车微控制器,将汽车安全性能提升至全新水平

多核微控制器让汽车系统拥有卓越的加密功能和安全性能 中国 / 21 Apr 2015

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及汽车半导体领导供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新款多核微控制器,旨在大幅提升汽车的安全性。新产品是首批采用意法半导体独有的40nm嵌入式闪存制造工艺的车用微控制器。

新款车用微控制器内置数据安全加密技术,符合最严格的汽车安全标准[1],为保存重要的程序和数据,还进一步提高了片上闪存容量。新产品的问市大幅强化了意法半导体的车用容错(Fault-tolerant)微控制器产品阵容。安全性至关重要的汽车微控制器应用系统包括发动机管理、变速器控制、防抱死制动系统、电动转向系统、主动悬挂(active suspension)系统,以及先进驾驶辅助系统(ADAS)。

意法半导体产品事业部副总裁兼汽车微控制器与信息娱乐产品部总经理Fabio Marchio表示:“对于任务关键的汽车应用,功能安全性达标是实现尖端的高可靠性系统芯片的基本要求。新款车用微控制器为现有产品升级提供了一个简单且令人期待的途径,在改进汽车性能和燃油经济性的同时,确保安全性不会受到任何影响,不但可以大幅提高软硬件的再用性,更有助于汽车厂商节省研发成本。”

SPC58NE是意法半导体的Power Architecture™车用32位单片微控制器系列的重点产品,搭载高性能的双发射(dual-issue)处理器内核,整合高达6MB的闪存、768kB 的随机存取存储器(RAM)、8个控制器区域网(CAN, Controller Area Network)接口以及根据终端应用优化的外设。多核处理器确保这些重要应用具有充足的后备处理能力,以满足汽车厂商和客户对汽车行驶安全和数据安全的苛刻要求。

SPC58NE产品线目前采用BGA 292和LQFP176封装,近期将推出KGD封装系列。SPC58NE84符合ISO 26262 ASIL-D及欧盟EVITA (E-safety Vehicle Intrusion Protected Applications) Medium class两大汽车电子标准,即日起开始提供样片申请。欲了解更多产品详情及价格,请联系意法半导体当地分公司。

编者注:
(1)  意法半导体独有的嵌入式闪存制造工艺结合了公司在嵌入式闪存领域累积的20年丰富经验、专业知识以及先进技术。通过将制造工艺升级到下一个制程节点,意法半导体提高了同一颗芯片上能够嵌入的闪存容量和外设的性能。采用意法半导体40nm新工艺制造的多核微控制器能够支持16MB以上的片上闪存。

(2)    对汽车数据安全的需求已经存在多年之久。随着数据安全技术的发展,安全功能已成为汽车系统的基本组件。初期汽车数据安全系统多存在于子系统,用于防止闪存保存的发动机电控参数被篡改。如今,汽车数据安全被广泛应用,在某些特定应用上甚至要求制定法律强制执行。汽车数据安全的应用范围已扩展到硬件安全模块(HSM, hardware security module)系统,符合欧盟EVITA Medium Class标准,可以被视为一个嵌在微控制器内的自动隔离系统,用于执行所有的数据安全操作。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2014年净收入74.0亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

 

 

 

 

 

1ISO 26262 ASIL D功能安全标准(ASIL D functional safety standard)规定了为避免整体电子系统故障引起不合理危险的防范规则及相关准则,而微控制器在其中扮演了极其重要的角色,因此意法半导体对其汽车安全产品按照适用标准进行了全面的评估。