18 Feb 2015 | 中国
English | French | Italian

意法半导体(ST)与伟创力(Flextronics)合作推出全球首款零空载功耗的充电器平台

集成化解决方案实现高功率密度,同时符合全球多项节能法规 中国 / 18 Feb 2015

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及功率转换芯片领导厂商意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM),与致力于为各行业及终端市场提供电子产品设计、工程、制造与物流服务的智能手机和平板电脑电源适配器 (adapter) 领导厂商,极具创新力的供应链解决方案供应商伟创力 (Flextronics),合作开发出一款基于意法半导体多模电源管理控制器的移动产品充电器平台。新平台采用业界最高效的电源管理架构,实现了零空载功耗 (zero no-load power consumption) 以及优异的动态负载调整 (dynamic load regulation) 两大设计目标,在充电技术应用领域取得重要突破。

2014年便携设备、手机、平板电脑和台式机销量估计超过24亿台*,假如这些产品在充电结束后未及时拔掉充电器,留在插座上的充电器可能会浪费300 MW电能1,每年浪费的电能将超过25亿度 (kWh) 。意法半导体和伟创力合作开发的解决方案可以彻底解决这种电能浪费问题,每年可节省至少2亿加仑的石油2

该充电平台基于STCH01控制器,具有很高的功能集成度,是研制微型高功率密度的智能手机和平板电脑电源适配器理想选择。意法半导体电源管理控制器采用一个创新的架构,能够最大限度降低转换器尺寸,减少外围元器件的需求量,进而降低设备厂商的产品制造成本。

伟创力电源业务部总裁Nate Vince表示:“能够与意法半导体合作开发这款革命性的零空载功耗充电器平台,我们感到荣幸。伟创力致力于推动产品创新,为客户提供高品质、高能效的电源产品,以帮助他们应对市场的快速变化。”

意法半导体部门副总裁兼工业和功率转换产品部总经理Matteo Lo Presti表示:“这一基于STCH01的解决方案具有前所未有的超高能效,将待机功耗降至新低,是伟创力的创新架构设计与意法半导体无人匹敌的功率半导体技术的完美组合。这个合作项目突显了意法半导体在与合作伙伴携手解决重大技术难题及开发创新产品的能力。我们可以利用这款充电器平台,开发我们在节约能源 (Energy Conservation) 及智能功率 (Smart Power) 两大战略性增长市场相符的产品。”

技术细节|
意法半导体的STCH01在尺寸精巧的SO16N封装内嵌入一个控制器和两个嵌入式FET功率管,是市场上独一无二的全功能集成解决方案,与其配套的产品是意法半导体独有的空载唤醒 (wake-up) 控制器STWK01。这两款芯片组合可实现市场上最低的空载功耗,并具有优异的动态负载转换响应 (transition response)。

STCH01采用一个创新的功率转换拓扑结构,拥有最高的能效,功率转换器尺寸较工业标准的反激式 (flyback) 功率转换方案缩减30%,内部智能抖动 (jitter) 功能可进一步降低电磁辐射。

STCH01配备全套保护功能,可确保充电器设计的可靠性,并将外部元器件需求最小化,降低材料成本和制造成本,进而提高制造效率。

Flextronics logo关于伟创力 (Flextronics)

伟创力是一家市场领先的端对端完整供应链解决方案提供商,为各行业和终端设备市场提供创新的设计、工程、制造和物流服务,目标市场包括数据网络、电信、企业计算和数据存储、工业、固定设备、家电、自动化、医疗、汽车、航天和国防、能源、移动设备、计算机及其它电子类产品。伟创力亦是一家市场领先的电子制造服务企业,其独一无二的设施和创新中心网络覆盖四大洲、30余个国家,为客户提供设计、制造、运输等相关服务,销售收入高达260亿美元。伟创力的服务和垂直集成器件技术有助于削减产品成本,降低供应链风险,提高设计灵活性,进而加快产品上市时间,为客户提供最优的供应链服务。详情请访问:www.flextronics.com

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2014年净收入74.0亿美元。详情请访问公司网站www.st.comhain risk, increasing flexibility, and reducing time-to-market. For more information, visit www.flextronics.com or follow us on Twitter @Flextronics.

1 按照每个充电器空载状态下平均耗电量 0.15W 推算的结果。
2 1度电相当于0.08加仑石油或1.09磅燃煤。资料来源:美国能源信息管理局 (US Energy Information Administration) 。|
* 市场研究机构Gartner预测:“2014年全球个人电脑 (PC)、平板电脑、Ultramobile与手机等各类电子设备的总出货量将达24亿台” (4Q 2013 Update, Gartner, Inc.)

Press Contacts:

Flextronics
Renee Brotherton
VP Corporate Communications

+1 408 646 5103
Renee.brotherton@flextronics.com