意法半导体(ST)全球首款基于ARM® Cortex®-M7的STM32F7微控制器正式量产
同时发布可扩展的STM32F7探索套件,通过ARM® mbed™以及Arduino生态系统,加速极高智能的STM32微控制器市场普及率 中国 / 25 Jun 2015横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)成为第一个量产Cortex®-M7微控制器的芯片制造商。Cortex®-M7是最新、性能最高的Cortex-M处理器内核,适用于各种先进的消费电子、工业、医疗和物联网(IoT)设备产品。

在新款STM32F7微控制器的智能架构内,意法半导体整合了Cortex-M7内核及先进的外设接口,帮助设计人员提高应用性能,增加新功能,延长电池续航时间,保证数据安全,进而减少外部元器件的使用量,降低产品成本并缩减外观尺寸。该架构还能节省设计人员花费在优化代码性能方面的时间,让他们能够集中更多的精力为最终产品开发实现具有差异化的功能。
意法半导体微控制器产品部市场总监Daniel Colonna表示:“意法半导体这一全球首款且综合了业内领先架构和集成功能,让我们的客户能够为目标市场提供出色的产品,此外,我们开发环境的优势(包括已上市的STM32F7探索工具和固件)将有助于加快研发周期。”
为实现各种多元化应用,STM32F7探索套件配备完整的STM32Cube固件库,以及软件开发工具厂商和ARM® mbed™在线开发社区的直接支持。通过亲民的定价(49.90美元)和精巧的设计,包括WQVGA彩色触屏、立体声音频、多传感器支持、数据安全机制及高速通信接口,探索套件的开放式硬件向市场展示了STM32F7的实用功能。板载ST-Link调试器/编程器(无需另配探针),结合Arduino Uno连接支持和大量的专用插接板,使探索套件具有无限的扩展能力。
STM32F7芯片已开始量产,提供多种封装选择,包括14mm x 14mm LQFP100、28mm x 28mm LQFP208、10mm x 10mm 0.65mm节距UFBGA176、13mm x 13mm 0.8mm节距TFBGA216和5.9mm x 4.6mm WLCSP143。订货1000件,100针LQFP封装的512KB内部闪存的STM32F745VE起价6.73美元。
技术细节:
与过去的Cortex-M4内核相比,新的Cortex-M7内核有很多优势,而STM32F7微控制器则将这些优势发挥得淋漓尽致。新内核将数字信号处理性能(DSP)在原来的基础上提高约一倍,能够满足高速或多通道音视频、无线通信、运动识别或电机控制的需求,同时还是首款内置片上高速缓存的Cortex-M内核,能够快速传输数据,高速执行嵌入式闪存或外存(例如双模四线SPI存储器)的指令。Cortex-M7的先进功能与STM32产品家族的优势相辅相成,例如STM32的高能效,引脚、外设、软件在500余款产品中相互兼容,以及庞大的STM32开发生态系统。
意法半导体在Cortex-M7内核外集合成一系列先进外设,例如USB OTG控制器专用电压轨可使USB保持通信状态,同时芯片其它电路降至1.8V,以节省电能;大多数外设都有双时钟域,这样设计准许CPU降低主频,功耗降至最低,同时通信外设的时钟频率保持不变。
目前意法半导体的STM32F7推出了两条产品线。STM32F745和STM32F746/756都搭载Cortex-M7内核,该内核内置浮点运算单元和DSP扩展指令集,主频高达216MHz。这些产品的能效很高,在1.8V时达到6 CoreMark/mW;同时,在停止模式下,保留SRAM全部数据,电流仅为100µA:相当于基于Cortex-M4内核的STM32F469的能效。出色的能效归功于意法半导体的市场领先的90纳米制造工艺、独有的减少闪存访存时间的ART Accelerator™图形引擎、先进的主频和功耗优化技术——电压调整和低频/超频。
STM32F745内置最高1MB闪存、320KB RAM、以太网接口、QSPI接口、摄像头接口和灵活存储控制器(FMC)。STM32F746比STM32F745多一个TFT-LCD控制器。STM32F756比STM32F746多一个加密/哈什(Crypto/Hash)处理器,可对AES-128/-192/-256加密算法进行硬件加速,支持GCM和CCM、Triple DES和hash(MD5、SHA-1、SHA-2)加密算法。
STM32F7开发生态系统包括探索套件和STM32746G-EVAL2和STM32756G-EVAL2两种评估板。STM32F7探索套件(STM32F746G-DISCO)让设计人员在任何开发阶段灵活地优调软硬件,最大限度降低投资成本。开发人员还受益于相关的STM32CubeF7固件和代码兼容性,软件全系均兼容且准许设计人员在STM32F7应用开发中重新启用STM32F4的全部软件资产。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2014年净收入74.0亿美元。详情请访问公司网站www.st.com。