意法半导体(ST)的TESEO导航引擎增强3D软件应用支持,加快卫星导航技术的发展步伐
让世界顶级的导航卫星系统芯片及车用MEMS运动传感器供应商能够在卫星信号较弱的环境中实现精准3D定位 中国 / 28 Sep 2015横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出TESEO III汽车导航定位芯片,新产品提升了3D定位性能,且可随时保持待机状态,提供更精确的定位,为用户带来下一代卫星导航体验。
新款TESEO DRAW固件配合意法半导体的多卫星(multi-constellation)导航系统定位芯片组,即使汽车行驶在隧道、停车楼或地下停车场、多层高架桥等卫星信号较弱、甚至没有卫星信号的环境中,也能让导航装置提供连续且精确的位置信息和语音导航。在高楼林立的都市区,传统导航系统的定位精确度可能会受到影响,而TESEO DRAW算法可提升定位性能。
TESEO DRAW将卫星数据与陀螺仪、加速度计、轮速(wheel-speed)传感器等汽车传感器数据整合在一起,以此精确计算汽车的3D位置,包括位置高度。如果卫星信号较弱,TESEO DRAW可以修正精度,如果没有卫星信号,则可使用传感器数据运算结果推测位置,确保导航系统持续运行不中断(航位推测)。意法半导体在停车楼和都市区等卫星信号不好的环境中所做的实况测试表明,行驶在结构复杂的多层停车场或路两侧高楼林立的街道,汽车导航定位功能从未中断,如果换做传统的导航系统,则无法继续跟踪汽车位置。
全球导航卫星系统1颠覆了以往商业物流、资产管理及个人出行(personal mobility)等人类活动方式。目前全球在用的全球导航卫星系统设备超过四十亿台2。通过实现高精度3D航位推测(3D dead reckoning),TESEO DRAW为开发人员扩大了新兴应用商业化的机会。
意法半导体汽车产品事业部微控制器及车用信息娱乐系统产品部总经理Fabio Marchiò表示:“TESEO DRAW不仅提升了GNSS的性能,更破除了连续定位的技术障碍,将促使更多令人兴奋的新应用服务推向市场,此外,用户还能感受到现有的定位相关服务大幅改进,例如车队管理系统(fleet tracking)、eCall自动紧急呼救系统或ERA-GLONASS紧急响应功能、按里程计费保险(usage-based insurance)、高速公路收费以及防盗系统。”
TESEO DRAW固件有多个模式,使用的数据来自汽车CAN总线上的传感器或者里程表(odometer)、倒车距离传感器(reverse sensor)、MEMS加速度计及陀螺仪等分立器件或是与TESEO III芯片相连的MEMS惯性模块。
意法半导体是世界第一大汽车导航、车载信息服务及防盗报警系统MEMS运动传感器供应商3,旗下的TESEO系列芯片的销量在导航引擎市场名列前茅。随着TESEO DRAW固件的推出,意法半导体成为唯一有能力提供导航引擎、3D定位以及运动传感器三位一体平台的半导体厂商。
预先安装新款TESEO DRAW固件的TESEO III芯片现已开始提供样片,预计于2016年第一季度实现量产。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供创新先进的产品及解决方案,为人们带来更智能且具有更高能效的电子产品,提升日常生活的便利性。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。意法半导体主张智能科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2014年净收入74.0亿美元,在全球各地拥有10万客户。详情请浏览意法半导体网站www.st.com。
1全球导航卫星系统(GNSS, Global Navigation Satellite System):是美国GPS、俄罗斯GLONASS以及欧洲伽利略卫星系统(European Galileo satellite constellations)和地面卫星通信设施的统称。
2资料来源:GNSS Market Report, Issue 4, copyright © European GNSS Agency, 2015
3资料来源:IHS MEMS Market Tracker Q1 2015