意法半导体(ST)发布功能丰富的免费仿真器,简化电磁兼容性设计(EMC)
- 免费在线仿真工具可比较并对比ESD保护器件的电性能以及信息完整性影响
- 有助于为目标应用选择最好的保护器件,避免设计反复修改、上市推迟和成本增加
- 仿真引擎是Keysight科技公司的先进设计系统(ADS)软件
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出一款免费的ESD仿真软件工具,指导用户从设计阶段一开始就正确选择保护器件,让上衣口袋、汽车仪表板、办公桌等有静电的地方变得更安全,保护今天人气很高的智能硬件。
人体、衣服和物体容易聚集数千伏的静电,静电放电可能导致人体轻度触电,对芯片的威胁则更大,因此智能手机、平板电脑、计算机和电视机的芯片变得越来越小。机身外面的端口如USB或HDMI™插口特别容易遭受静电放电的攻击(ESD)。为防止静电放电威胁电器,开发人员通常需要用硬件原型机测试所需保护电路,因而设计后期产品修改不可避免,导致成本增加和上市推迟。
意法半导体新发布的免费在线软件仿真工具ESD-SIM可以克服这个挑战,能够评测电路保护性能和信号完整性,帮助工程师在硬件组装前从意法半导体ESD保护产品系列中选择正确的器件。
意法半导体ASD和IPAD 产品部经理Ricardo De Sa Earp表示:“ESD-SIM可大幅提升电路板设计效率,使用Keysight的仿真工具和意法半导体的器件模型快速启动设计项目,让工程师能够在线评估保护电路器件的电性能。”
意法半导体设计仿真工具选用Keysight EEsof EDA软件,其中包括ADS ,因为这款软件是工业标准的高频高速仿真工具。现在,ESD-SIM工具让ADS仿真器上线了,用户可以在线评测意法半导体的保护器件 。
现在ESD-SIM让工程师能够提前确定ESD保护器件选型,转而去设计价值更高的产品功能,无需担心项目后期遭遇的成本增加或上市推迟的窘境
ESD-SIM是工具专家Transim公司为意法半导体专门打造,仿真内核采用Keysight的ADS软件。ESD-SIM使用ADS中的工业标准高速/高频SPICE仿真引擎,为工程师评测意法半导体器件的电性能提供了一个快捷简易的途径。该在线工具的验证输出是免费的,并提供了一个ADS窗口,让工程师能够使用商用软件快速启动设计项目。
Transim开发工程经理Torsten Goebner表示:“作为一款免费工具,创新的ESD-SIM将改变所有工程师的电路设计方式,根除了在设计最后阶段为解决无法预见的难题而修改设计的麻烦。”
该工具采用意法半导体的TVS(瞬态电压抑制二极管)智能选型器选择适合的保护器件 ,不论应用是数字信号、模拟信号、汽车还是功率均可使用。ESD-SIM运行ESD和信号完整性仿真软件,使用Transmission线路脉冲仿真、眼图、时域反射和S参数确保高速信号如USB 3.1、HDMI、DisplayPort™或SATA符合适用技术规范。整个测试过程快捷简单,只需要点击七次鼠标。测试过程包括预配置的仿真设置和信号测试,无需用户创建测试过程,确保符合相关标准。仿真工具还准许用户设定参数,保存设计,与本地团队或社区分享设计。
my.st.com注册用户均可免费使用ESD-SIM工具。
如需了解更多详情,请访问:www.st.com/esd-design-pr。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2015年净收入69亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。
媒体联系人
意法半导体
邓丽芳 (Grace Deng)
电话:010-5797 9928
手机:139 1172 4828
Email:grace.deng@st.com