意法半导体(ST)扩大通信接口产品阵容,推出经行业认证的USB-C和电力传输解决方案
符合连接线缆少、插头接口少、充电器通用的趋势要求 中国 / 09 Jun 2016针对全球越来越多的电子产品公司计划在新产品中采用USB Type-C™和电力传输(PD,Power Delivery)技术,横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布一款经过行业认证的基于其领先市场的STM32微控制器的软件解决方案,让USB Type-C™和电力传输(PD)集成工作变得更容易。这款免费的STM32 USB-C和PD中间件栈兼容USB Type-C 1.2和USB Power Delivery 2.0规范,便于客户在其最终产品上快速部署这项新技术,并充分利用STM32 ARM®Cortex®-M微控制器的丰富功能。

新固件栈X-CUBE-USB-PD最初是基于STM32F0入门级Cortex-M0处理器,让设计人员能够升级传统USB设备,为终端用户带来巨大的使用便利。USB-C和电力传输技术定义一个可以正反面插接的连接器,能够传输应用功能所需的全部数据(包括视频或专有协议),充当最高100W的电源或给USB端口所连设备充电。
意法半导体微控制器产品部市场总监Daniel Colonna表示:“我们的USB-C和电力传输软件栈是证明STM32系列产品能获得如此成功的一个范例,在从智能手机到物联网的所有嵌入式处理应用市场树立一个参考标准。STM32产品家族为市场公认的行业标准嵌入式处理器架构的开发社区带来世界最多的价格、功率、性能选择,背后还有一个功能全面的生态系统的强大支持,其中包括免费的软件和低价的开发板,帮助客户实现研发周期最小化,投资回报率最大化。”
成本和印刷电路板空间是STM32及新软件栈解决方案的重要优势所在,因为STM32片上有丰富的功能可以使用,像电压比较器、模数转换器、定时器和直接访存技术,实际设计只需一个由数个无源器件组成的简单的模拟前端。
意法半导体解决方案的其它重要技术特性和优点包括:
- 支持多达两个USB-C端口(供电、受电或双重角色);
- 线插入检测,插头方向检测;
- 识别端口所连设备角色及其电流能力;
- 通过PD通信协议建立Vbus功率对话;
- 处理厂商定义的信息,以识别设备或线ID,或管理Alternate Mode命令;
- 最高的灵活性和适应性,技术规范不断改进,在产品生命周期内可以升级固件;
- 丰富的处理带宽和可用资源,让微控制器可以执行USB-C功能以外的其它专用任务,例如电源管理控制、USB2.0通信和/或电压电流监视;
- X-CUBE-USB-PD 软件包内的软件库与STM32Cube API (HAL - 硬件抽象层)完全一致,确保在不同的STM32系列之间轻松移植软件;
- 经过市场检验的成熟解决方案,已经有多家市场领先企业部署,有助于加快产品上市。
意法半导体推出一款支持新的USB-C技术的STM32 Nucleo Pack功能探索开发工具包,以最大限度降低研发设计工作量。这套开发工具包括一块NUCLEO-F072RB开发板、一块USB-C和PD扩展板和一条全功能USB Type-C线缆。扩展板有两个供电受电双重角色USB Type-C端口以及分立的配套模拟前端。
STM32F0 USB-C和PD Nucleo Pack(P-NUCLEO-USB001)现已上市。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2015年净收入69亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。
媒体联系人
意法半导体
邓丽芳 (Grace Deng)
电话:010-5797 9928
手机:139 1172 4828
Email:grace.deng@st.com